PC industriali per applicazioni mobili

PC industriale per applicazioni mobili

Flessibilità e facilità di trasporto

Utilizzate i vostri IPC direttamente nell'impianto mantenendo un collegamento ottimale alla rete.

Torna a HMI e PC industriali

Categorie

Cerca in PC industriali per applicazioni mobili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Approfittate dei vantaggi delle reti moderne e lavorate con il vostro PC industriale portatile direttamente in loco. I robusti Tablet PC di Phoenix Contact sono la soluzione adatta per convertire le fasi di lavoro e i processi mobili all'interno e all'esterno dei capannoni in modo professionale.

In caso di necessità di elementi Safety è disponibile il pannello mobile HTP10 1000, la soluzione moderna per l'apprendimento intuitivo (avvio e configurazione della macchina), la messa in servizio, la diagnostica e la manutenzione.

I vantaggi

  • Utilizzo semplice grazie al design industriale gradevole ed ergonomico
  • Protezione completa contro polvere e liquidi
  • Idoneo fino a 1 m di altezza di caduta
  • Display di grandi dimensioni per soluzioni di visualizzazione complesse
  • Windows 10 LTSB 2016 per il facile impiego di tool di visualizzazione comuni o C#, C++ per la creazione dell'applicazione

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591