Amplificatori di isolamento ultracompatti con collegamento ad innesto

Amplificatori di isolamento ultracompatti con collegamento ad innesto

Semplice come mai prima d'ora, compatto come sempre

Gli amplificatori di isolamento MINI Analog Pro altamente compatti permettono un'installazione in spazi ridotti.

Torna a Isolatori galvanici

Categorie

Cerca in Amplificatori di isolamento ultracompatti con collegamento ad innesto

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

MINI Analog Pro è la prima famiglia di isolatori galvanici da 6 mm con sistema di collegamento a innesto. I punti di connessione facilmente visibili e accessibili, insieme alla misurazione della corrente durante l'esercizio, semplificano notevolmente il lavoro.

I vantaggi

  • Semplicità d'installazione grazie a punti di connessione facilmente accessibili, al ponticellamento dell'energia e ai morsetti di connessione a innesto, anche con connessione Push-in
  • Semplicità di messa in servizio e manutenzione: misurazione dei segnali senza interruzione del circuito e funzione di sezionamento opzionale
  • Diverse possibilità di configurazione: configurazione DIP switch semplice, configurazione ampliata via software o App per smartphone senza altri accessori
  • Manutenzione semplice con ampie superfici di siglatura, LED di stato in ogni amplificatore di isolamento e messaggio generale di errore
  • Ideale per qualsiasi applicazione grazie ai dispositivi multifunzionali e ai range estesi delle tensioni di alimentazione e delle temperature di esercizio
  • Gli amplificatori di isolamento altamente compatti con connessione a innesto MINI Analog Pro sono parte del sistema COMPLETE line

Separazione sicura dal campo alla rete

Combinazione modulare di isolatori galvanici con gateway a innesto  

Combinazione modulare di isolatori galvanici con gateway a innesto

I gateway a innesto consentono di integrare qualsiasi amplificatore di isolamento MINI Analog Pro con uscita di corrente e digitale nella rete. Non sono necessarie schede di ingresso specifiche per il segnale.

I gateway MINI Analog Pro per integrazione nella rete e nel bus sono disponibili per i seguenti protocolli:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP

Facilità d'installazione e messa in servizio

Morsetti di connessione a innesto, funzione di sezionamento, misurazione dei segnali di corrente e configurazione intelligente

1. Semplicità d'installazione
Punti di connessione ben leggibili e facilmente accessibili, morsetti di connessione a innesto FASTCON Pro.

2. Facilità di messa in servizio e manutenzione
La funzione di sezionamento permette di interrompere rapidamente il circuito di segnale e alimentazione.

3. Facile misurazione dei segnali di corrente
Misurazione dei segnali di corrente durante l'esercizio senza dover sezionare i circuiti di corrente.

4. Diverse possibilità di configurazione
Configurazione DIP switch semplice e configurazione ampliata via software o app per smartphone senza bisogno di ulteriori accessori.

La gamma completa MINI Analog Pro

Possibilità di impiego per MINI Analog Pro  

Possibilità di applicazione per amplificatori di isolamento MINI Analog Pro

IN/OUT analogico

  • Amplificatori di isolamento universali
  • Amplificatori d'isolamento standard
  • Amplificatori di isolamento di alimentazione
  • Isolatori galvanici compatti

Temperatura

  • Convertitori di misura universali per termoresistenze
  • Convertitore di misura universale per termocoppie

Frequenza

  • Convertitori di misura universali con ingresso a frequenza o a modulazione di durata di impulsi
  • Convertitori di frequenza analogici universali

Potenziometro

  • Convertitore di misura per potenziometri con riconoscimento automatico

IN digitale

  • Amplificatori di isolamento per sensori NAMUR e contatti a potenziale zero

Soglia di allarme

  • Soglia di allarme con uscita a relè con contatto di scambio

Accessori

  • Generatore di tensione/corrente costante
  • Componenti per l'alimentazione
  • Modulo per il monitoraggio degli errori
  • Materiale di siglatura

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura

Assistenza


Isolatori galvanici compatti

Semplici come mai prima d'ora, compatti come sempre.


Semplice come mai prima d'ora, compatto come sempre

MINI Analog Pro assicura massima semplicità di installazione e messa in funzione in spazi ridotti.


Soluzioni per Industry 4.0

Isolatori galvanici con collegamento di rete e bus di campo

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi