HMI per applicazioni marittime

HMI per applicazioni marittime

Sicurezza in alto mare

Specificatamente progettati per le esigenze della navigazione: antiurto, protetti contro gli spruzzi d'acqua e luminosità regolabile.

Torna a HMI e PC industriali

Categorie

Cerca in HMI per applicazioni marittime

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Phoenix Contact offre dispositivi di comando e robusti schermi per il complesso utilizzo su barche e navi. Gli HMI e i PC industriali per applicazioni marittime sono testati e omologati per la cantieristica navale.

I vantaggi

  • Qualità comprovata: certificata secondo GL, LR, BV, DNV, ABS, KR e EN 60945
  • Ideali per l'impiego sul ponte grazie alla luminosità completamente regolabile
  • Risparmio dei costi per dispositivi di segnalazione acustica: buzzer integrato (85 db)
  • Comunicazione flessibile mediante diversi driver, anche in sistemi esterni
  • Buona leggibilità anche alla luce diretta del sole grazie alla tecnologia GFG Touch con rivestimento Anti-Reflex

Requisiti del trasporto marittimo

Logo dell'organismo per la certificazione  

Certificazioni per applicazioni marittime

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Loyd (GL) e Lloyd´s Register (LR) sono i più importanti organismi per la certificazione navale a livello mondiale. I loro certificati navali confermano che i costruttori hanno fatto il possibile per proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli derivante dai trasporti navali. Inoltre, i nostri HMI e PC industriali marittimi sono conformi alla norma DIN EN 60945 per i dispositivi di navigazione e comunicazione radio per il trasporto marittimo.

Distanza di sicurezza dalla bussola

Gli HMI e i PC industriali marittimi di Phoenix Contact sono testati dall'ufficio federale tedesco per il trasporto marittimo e dall'istituto idografico. Possiedono la certificazione sulla misurazione delle distanze di sicurezza dalla bussola magnetica conformemente alle norme ISO R 694 e DIN EN 60945 paragrafo 11.2.

HMI marittimo  

Dotato di funzioni per il trasporto marittimo

Frontali neri, regolazione e segnale di avvertimento acustico

In caso di raggi solari diretti, il dispositivo può comunque essere utilizzato grazie alla tecnologia GFG Touch con rivestimento Anti-Reflex. I frontali in alluminio nero anodizzato assorbono la luce e impediscono fastidiosi riflessi.

Per un funzionamento antiabbagliante i dispositivi possono essere regolati fino al 100% attraverso un tasto diretto sul frontale nero. In particolare, in caso di trasporti notturni, in questo modo viene migliorata la percezione.

In situazioni critiche gli allarmi vengono spesso segnalati da un cicalino. Per questo nei nostri dispositivi marittimi è integrato un segnale di avvertimento acustico.

Uscita a potenziale zero  

Possibilità di collegamento per centraline esterni

Uscita a potenziale zero

Attraverso l'uscita a potenziale zero esistono possibilità di collegamento aggiuntive, come B.​ per un segnalatore esterno. In questo modo potrete collegare direttamente la periferica, senza dover includere controllore, modulo I/O o relè tra il dispositivo di comando e il segnalatore, risparmiando così risorse per il cablaggio e conseguenti costi.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591