Custodie profilate HC-ALU

Custodie profilate HC-ALU per linstallazione direttamente in campo

Soluzioni professionali per ambienti esterni

Un profilo stabile in alluminio e grado di protezione IP65: le caratteristiche principali della serie HC-ALU.

Torna a Custodie per l'elettronica da campo

Categorie

Cerca in Custodie profilate HC-ALU

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le robuste custodie profilate della serie HC-ALU in alluminio proteggono l'elettronica dagli spruzzi d'acqua e dagli influssi termici e meccanici a cui è sottoposta in campo. Le custodie da campo sono adatte per un range di temperature da -40 °C a +70 °C e offrono protezione contro gli spruzzi d'acqua IP65 a norma DIN EN 60529.

I vantaggi

  • Affidabili anche in condizioni difficili grazie al profilo in alluminio robusto e diviso per gruppi leggeri
  • Flessibilità nella configurazione delle apparecchiature grazie a molteplici scanalature di guida per i circuiti stampati
  • Protezione contro radiazioni e calore grazie alla schermatura metallica
  • Impiego versatile grazie all'integrazione di display o tastiere a membrana personalizzate, oltre a un pannello frontale
  • Fissaggio a parete per applicazioni fisse

Profilo estruso robusto

Profilo in alluminio anodizzato  

Profilo in alluminio anodizzato

Il profilo base e quello di protezione della serie HC-ALU sono realizzati con un profilo in alluminio anodizzato. Questo assicura un'elevata resistenza meccanica e buone proprietà di schermatura contro radiazioni. Inoltre, sono particolarmente resistenti a temperature elevate.

  • Range di temperature da -40 °C a +70 °C
  • Protezione dagli schizzi d'acqua IP65
  • Le connessioni a vite per le coperture laterali sono collocate in vani cavi, in modo che le viti non penetrino nello spazio dedicato all'installazione

Design ergonomico

Design ergonomico  

Design ergonomico

Le custodie per l'elettronica della serie HC-ALU presentano un design ergonomico che si adatta ad ogni applicazione. Al contempo, le superfici piatte offrono spazio per le siglature.

  • Tecnologie di connessione e tastiere a membrana sono protette contro i getti d'acqua
  • Le cavità nelle parti laterali e nel profilo di copertura consentono la perfetta integrazione di elementi come le tastiere a membrana

Impiego universale

Applicazione HC-ALU  

Impiego universale

Display e tastiere a membrana possono essere facilmente integrate nella custodia HC-ALU.

  • Innumerevoli possibilità di applicazioni sul campo

Modifiche personalizzate

Modifiche personalizzate  

Modifiche personalizzate

Configurate la custodia su misura per la vostra applicazione. Oltre ai prodotti presenti nel catalogo, offriamo servizi personalizzati come speciali lunghezze, lavorazioni meccaniche o siglature.

  • Tastiere a membrana
  • Guarnizioni
  • Coperchio di protezione
  • Fissaggi a parete

Fissaggi a parete per la custodia HC-ALU

Modifiche personalizzate   

Modifiche personalizzate

Per un utilizzo rialzato della custodia HC-ALU rispetto alla macchina, utilizzare i supporti a parete per applicazioni fisse.

  • Fissaggio rapido e flessibile alla parete o alla macchina

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi