Espansioni firmware per Security router e firewall

Licenze per l'estensione delle funzionalità per la sicurezza

Upgrade opzionale

Licenze per l'estensione delle funzionalità dei prodotti mGuard.

Torna a Cyber security

Categorie

Cerca in Espansioni firmware per Security router e firewall

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le reti crescono e i requisiti cambiano: con le opzioni di licenza mGuard potrete estendere il firmware mGuard in qualsiasi momento con diverse opzioni e configurarlo individualmente per ogni area di applicazione.

I vantaggi

  • Soluzioni su misura grazie alle funzioni per la sicurezza supplementari
  • Investimento ammortizzato nel tempo grazie alle possibilità di espansione
  • Acquisto dei soli elementi necessari alla propria applicazione, grazie alla combinazione personalizzata delle funzioni per la sicurezza

Update del software

La sicurezza è un processo in costante aggiornamento: ogni giorno lavoriamo per rendere i nostri dispositivi sempre più sicuri. Per questo è importante che i sistemi per la vostra Security Appliances siano sempre aggiornati. Con la licenza ​Lifetime i vostri mGuard​ saranno automaticamente aggiornati con i software più recenti. In questo modo potrete proteggere in modo ottimale la vostra rete.

Funzioni di ridondanza

Utilizzando le funzionalità di ridondanza, è possibile aumentare la disponibilità del vostro sistema. Al sito di applicazione nella vostra rete saranno collocati, in modo ridondante, due dispositivi per la Security Appliance.

Durante il funzionamento normale lavora un solo mGuard, mentre il secondo è disponibile come backup. Entrambi i sistemi si scambiano continuamente i dati sulla loro condizione. Se l'mGuard primario si guasta, il dispositivo di backup assume le sue funzioni senza interruzione. La funzione di ridondanza è disponibile, a seconda della licenza, solo per il firewall, o per VPN, e il firewall secondario.

OPC Inspector – Deep Packet Inspection per OPC Classic

OPC Inspector mGuard con Deep Packet Inspection  

Grazie al Deep Packet Inspection, l'OPC Inspector mGuard esamina tutti i pacchetti dati

Il protocollo OPC Classic è ampiamente diffuso nel settore industriale. I firewall tradizionali non sono in grado di proteggere questo protocollo industriale, con conseguenze gravi: laddove è in uso OPC Classic non è possibile regolamentare il traffico con un firewall. Si vengono così a creare falle nella sicurezza.

I prodotti mGuard Security di Phoenix Contact per uso industriale possono essere ampliati (a partire dal firmware 8.1) con la funzionalità OPC Inspector. Questa estensione della licenza analizza, comprende e rende possibile il traffico OPC. In questo modo otterrete una comunicazione OPC affidabile e sicura, al massimo livello di sicurezza.

In particolare per OPC Classic sono supportate le seguenti funzioni:  

  • Firewall per applicazioni OPC Classic
  • Deep Packet Inspection per OPC Classic
  • Defence in Depth
  • Segmentazione tramite NAT

CIFS Integrity Monitoring

Utilizzando il sistema CIFS Integrity Monitoring vengono controllate le unità di rete di Windows, per verificare se determinati dati sono cambiati rispetto a uno stato specifico. In questo modo, eventuali disturbi all'interno della rete, per i quali non sono ancora presenti firme di virus, possono essere rilevati in modo rapido e affidabile. Inoltre, è possibile riassumere e verificare con un programma antivirus le unità "dietro" l'mGuard.

Il sistema CIFS Integrity Monitoring funziona senza l'installazione preliminare sui sistemi da monitorare. L'estensione delle funzione è quindi particolarmente adatta per sistemi non aggiornati.

Espansioni VPN

A seconda del tipo di dispositivo, alle Security Appliance mGuard è possibile collegare contemporaneamente un diverso numero di stazioni remote VPN. Qualora i requisiti nel tempo diventino sempre maggiori, è possibile espandere il numero di stazioni remote collegate tramite le licenze per tutti i Security Appliance mGuard (tranne FL MGUARD RS2000).

Il numero massimo delle stazioni remote collegate viene determinato dalla classe dei dispositivi (vedere tabella). E' possibile apportare espansioni in passi da 10, 100, 250 e 1000 stazioni remote.

Tipologia del dispositivo mGuard

Stazioni remote VPN possibili

FL MGUARD RS2000

2 (non espandibili)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000

Ulteriori informazioni sulle funzioni dei dispositivi mGuard

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591