Tecnica di installazione in fibra ottica

Tecnica di installazione in fibra ottica

Tutto da un solo fornitore

Installazione per esterni ed interni: qui troverete un sistema completo di trasmissione con sistema in fibra ottica per quasi tutte le applicazioni.

Torna a Tecnologie di installazione

Categorie

Cerca in Tecnica di installazione in fibra ottica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli accessori che compongono il sistema in fibra ottica di Phoenix Contact sono connettori, cavi, utensili e apparecchi di misurazione. Scegliete il vantaggio della flessibilità totale: è possibile confezionare autonomamente i connettori in modo semplice e rapido.

I vantaggi

  • Semplicità di autoconfezionamento in loco con le spine a connessione rapida in fibra ottica
  • Semplicità d'installazione: kit di utensili e connettori in fibra ottica per l'installazione completa
  • Ampio programma di prodotti: diverse varianti di cavo preconfezionate o a metro

Kit di utensili: semplicità di collegamento in loco

Puntate sulla praticità: tutti gli utensili e connettori per il confezionamento funzionale sono ora in loco e a portata di mano. Nel kit PSM-HCS-KONFTOOL troverete la serie completa di utensili. Sarete perfettamente attrezzati per qualsiasi fase di lavoro:

  • Preparazione del cavo
  • Spelatura della fibra
  • Preparazione della superficie di terminazione della fibra
  • Confezionamento del connettore

Risparmio sui costi: venendo a mancare le operazioni di incollaggio, crimpatura e lucidatura, i connettori montabili sul campo possono anche essere riconfezionati.

Cavi e connettori in fibra ottica

Cavi in fibra ottica a metro o già preconfezionati  

Cavi in fibra ottica a metro o già preconfezionati

I cavi in fibra ottica integrano la gamma di soluzioni, per un sistema di trasmissione in fibra ottica completo. Scegliete tra il sistema a fibra di vetro, polimerica o HCS (Hard Clad Silica) a seconda del raggio d'azione necessario. Phoenix Contact offre varianti di cavo specificamente progettate per differenti condizioni ambientali e applicazioni:

  • Cavi in fibra ottica preconfezionati con combinazioni di connettori liberamente selezionabili
  • Cavi in fibra ottica al metro
  • Cavi patch preconfezionati per la rapida integrazione di apparecchiature fibra ottica nelle reti fibra ottica esistenti.

I cavi patch sono disponibili nelle lunghezze da uno, due e cinque metri, in fibre di vetro monomodali e multimodali.

Connettori

Confezionate in loco e autonomamente i set di connettori PSM-SET per fibre HCS e polimeriche in modo veloce e semplice. In base al collegamento dei vostri dispositivi, potrete scegliere tra differenti tipologie di connettori come FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ e SC-Duplex.

Confezionamento di cavi in fibra ottica con fibre di vetro al quarzo (GOF)

Confezionamento di cavi in fibra ottica con fibre di vetro al quarzo (GOF)  

Confezionamento di cavi in fibra ottica con fibre di vetro al quarzo (GOF)

Il cavo e la fibra vengono preparati. La fibra viene spezzata con un tronchesino. Attraverso una giunzione meccanica, la fibra del cavo e l'estremità della fibra già incollata e preparata vengono unite nel connettore.

  • Per ​Multimode​, ​Singlemode​ PC e APC 8°
  • Per connettori​ LC e SC
  • Vai al confezionamento di linee e cavi

Confezionamento di cavi in fibra ottica con fibre PCF

Valigetta porta-utensili per cavi in fibra ottica con fibre PCF  

Valigetta porta-utensili per cavi in fibra ottica con fibre PCF

Utilizzate la tecnica collaudata per un facile confezionamento delle fibre PCF (Polymer ​Clad​ ​Fiber​). Grazie all'utensile per tracciatura fibre brevettato, vengono meno le lunghe fasi di lavoro quali incollaggio, crimpatura e lucidatura.

  • Ideale per l'impiego di cavi flessibili
  • Per rapidi lavori di riparazione in campo
  • Per SC, ​SC-RJ​, B-FOC (ST) e F-SMA​

Confezionamento di cavi con fibre POF

Valigetta porta-utensili per il confezionamento di cavi con fibre POF  

Valigetta porta-utensili per il confezionamento di cavi con fibre POF

L'innovativo utensile multifunzione consente di tagliare e spelare la fibra POF (Polymer Optical ​Fiber​). La lama di precisione integrata produce una superficie terminale della fibra che non deve essere lucidata.

  • I connettori per ​IP20​ e IP65/67 sono riutilizzabili
  • Adatti per applicazioni ​PROFINET​
  • Per ​SC-RJ​ e SC-Duplex​

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza