Sistema di incisione laser

Sistema di incisione laser

Flessibile, rapido e semplice

Il sistema di marcatura a laser più rapido della sua categoria.

Torna a Sistemi di stampa e siglatura

Categorie

Cerca in Sistema di incisione laser

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

TOPMARK NEO stabilisce nuovi standard nella marcatura a laser diretta. L'innovativo sistema di siglatura realizza marcature per soddisfare i requisiti più esigenti nel più breve tempo possibile. Con oltre 650 materiali differenti, TOPMARK NEO elabora la più ampia gamma di soluzioni sul mercato per l'etichettatura di morsetti, conduttori, cavi e dispositivi. Le numerose funzionalità consentono una gestione semplice e intuitiva, anche senza particolari conoscenze dei sistemi di stampa.

I vantaggi

  • Semplice utilizzo della stampante grazie al software integrato: dall'importazione diretta dei file per la siglatura alle immagini
  • Prevenzione degli errori grazie al rilevamento automatico del materiale e ai parametri laser preimpostati
  • Tempi di produzione ridotti grazie all'elevata velocità della marcatura e alla gestione ottimizzata dei materiali
  • Ampia gamma di materiali per soddisfare ogni esigenza di etichettatura
  • Menu di navigazione intuitivo grazie a un software univoco per tutti i sistemi di stampa di Phoenix Contact

Tecnologia innovativa per soddisfare i requisiti più particolari

Siglatura laser e materiali  

Marcatura a laser diretta con la TOPMARK NEO

Grazie alla straordinaria gestione dei materiali e all'integrazione del software di progettazione e siglatura PROJECT complete, TOPMARK NEO è il sistema di marcatura a laser più rapido della categoria, con
250 targhette al minuto. 

  • Tecnologia laser basata sulla fibra ottica all'itterbio di impulsi
  • Ampia gamma di materiali: alluminio, acciaio, plastica e pellicole  
  • Siglatura diretta a laser significa nessuna tinta, nessun nastro inchiostrato e nessun inchiostro
  • Siglatura resistente realizzata mediante incisione, annerimento e carbonizzazione
  • Qualità elevata: compatibile con i codici a barre, risoluzione 500 dpi

Ampia scelta per tutte le applicazioni

Materiali di siglatura per la TOPMARK NEO  

Materiali di siglatura per la TOPMARK NEO

TOPMARK NEO può marcare oltre 650 materiali di siglatura in acciaio inossidabile, alluminio, ABS, poliacrilico e policarbonato.

Per la siglatura dei materiali in acciaio inossidabile, sono disponibili due opzioni di incisione: con asportazione di materiale o mediante tempra. In quest'ultimo caso si ottiene una marcatura decisamente robusta, lasciando la superficie del materiale perfettamente liscia. Per i materiali in plastica viene utilizzato un processo di carbonizzazione laser che marca in profondità il materiale stesso.

  • Per tutti i materiali della famiglia di prodotti UCT
  • Gestione dei materiali automatizzata: TOPMARK NEO riconosce automaticamente la curvatura dei materiali utilizzati
  • Marcatura rapida ed efficace: senza la necessità di intervenire sulle impostazioni e sui parametri

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza