Moduli a diodi

Moduli a diodi

Completamente ridondante

Il semplice disaccoppiamento di alimentatori di tensione funzionanti in parallelo fornisce un'elevata disponibilità.

Torna a Moduli di ridondanza

Categorie

  • Elenco prodotti QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    I moduli a diodi QUINT DIODE garantiscono una ridondanza universale, incrementando l'affidabilità degli impianti, anche in condizioni ambientali estreme.

  • Elenco prodotti TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    I moduli di ridondanza TRIO DIODE monitorano in modo costante la ridondanza della tensione di uscita fino al modulo di ridondanza.

  • Elenco prodotti STEP / UNO DIODE
    STEP DIODE

    I moduli stretti con diodi STEP / UNO DIODE disaccoppiano gli alimentatori attivati in parallelo e garantiscono una ridondanza al 100%.

Cerca in Moduli a diodi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I moduli con diodi disaccoppiamo gli alimentatori di tensione collegati in parallelo. In questo modo un corto circuito non influisce
più sul carico. I moduli a diodi assicurano l'assoluta sicurezza nell'alimentazione sia sull'uscita di uno degli alimentatori che nella linea dell'alimentatore al diodo.Sia sull'uscita di uno degli alimentatori o nella linea dell'alimentatore al diodo,
i moduli a diodi assicurano l'assoluta sicurezza di alimentazione di tensione.

I vantaggi

  • QUINT DIODE: ridondanza universale fino all'utenza, con due morsetti di uscita positivi, per la realizzazione di un cablaggio ridondante
  • Design robusto: QUINT DIODE per aree a rischio di esplosione e condizioni ambientali critiche
  • Controllo del cablaggio: TRIO DIODE controlla il cablaggio dall'alimentazione di tensione ai diodi
  • TRIO DIODE con connessione Push-in per un'installazione semplice e rapida
  • Risparmio di spazio sulla guida DIN: STEP DIODE con una larghezza di soli 18 mm
  • I moduli a diodi sono parte del sistema COMPLETE line

TRIO DIODE: moduli di ridondanza per disaccoppiamento e monitoraggio

TRIO DIODE per disaccoppiamento e monitoraggio  

Disaccoppiamento e monitoraggio con TRIO DIODE

I moduli di ridondanza TRIO DIODE controllano le tensioni di uscita degli alimentatori di tensione, oltre che il cablaggio fino al modulo di disaccoppiamento.

Inoltre, eventuali interruzioni di tensione vengono segnalate mediante il contatto relè a potenziale zero e con il LED "Redundancy OK".

 

TRIO DIODE: moduli di ridondanza con connessione Push-in

TRIO DIODE con connessione Push-in  

Installazione rapida e semplice grazie alla tecnica di connessione Push-in

Grazie alla connessione Push-in, i moduli a diodi della famiglia TRIO possono essere installati in modo semplice e rapido. Incrementate così l'affidabilità dei vostri impianti.

UNO, STEP e QUINT DIODE: moduli di ridondanza per il facile disaccoppiamento

UNO. STEP e QUINT DIODE per il disaccoppiamento  

Moduli a diodi per tensioni nominali da 5 a 48 V DC

UNO DIODE, STEP DIODE e QUINT DIODE sono indicati per semplificare il disaccoppiamento degli alimentatori di tensione.

Un corto circuito nel circuito di uscita dell'alimentatore, o delle linee di alimentazione del modulo a diodi, non ha più alcun effetto sul carico. L'impianto continua ad essere alimentato in modo affidabile.

QUINT DIODE: moduli di ridondanza per condizioni ambientali estreme

QUINT DIODE per condizioni ambientali estreme  

Elevata affidabilità dell'impianto grazie al design particolarmente resistente

Grazie al loro design robusto, i moduli a diodi della famiglia QUINT garantiscono un'elevata affidabilità dell'impianto, anche in ambienti a rischio di esplosione, in condizioni ambientali estreme. Utilizzando il modulo per la ridondanza o per incrementare la potenza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS