Torna alla panoramica

Parametrizzazione flessibile e intelligente con AutomationXplorer+

AutomationXplorer+ è un'applicazione software aperta per la parametrizzazione e la diagnosi di dispositivi intelligenti, sensori e attuatori sulla base dell'interfaccia FDT(Field Device Tool) standardizzata.

Accesso mediante interfaccia FDT

Software AutomationXplorer+  

Software AutomationXplorer+

La base per una parametrizzazione continua con il software AutomationXplorer+ è la tecnologia FDT/DTM. La tecnologia FDT assicura che la piattaforma sia accessibile a driver di comunicazione e interfacce software di terze parti nonché a diverse reti.

Questa piattaforma rappresenta l'ambito entro il quale le interfacce utente specifiche dei dispositivi (DTM) possono essere richiamate e utilizzate, il tutto per una parametrizzazione universale.

Se quindi desiderate parametrare a livello centrale dispositivi intelligenti, quali sensori e attuatori, che dispongono di interfaccia utente (DTM) propria, AutomationXplorer+ è il software ideale per voi.

Massimo controllo fino in campo

AutomationXplorer+ consente la parametrizzazione di dispositivi intelligenti, come ad esempio sensori e attuatori, superando così i limiti della rete. Utilizzando ad esempio Ethernet, INTERBUS e HART in un impianto è possibile stabilire la comunicazione punto-punto diretta tra AX+ e il sensore attraverso DTM di comunicazione e gateway relativi.

Con interfaccia TCI integrata

Ad esempio, desiderate collegare la vostra interfaccia utente DTM al sistema di engineering Siemens? Allora richiamate AutomationXplorer+ tramite l'interfaccia TCI (Tool Calling Interfaces). Il DTM viene avviato e potrete parametrare, ad esempio, i sensori IO-Link.

Quando utilizzare AutomationXplorer+

Potete utilizzare AutomationXplorer+ per modificare i parametri del dispositivo: ad esempio per regolare la misurazione della distanza nel caso dei sensori IO-Link oppure per la diagnosi della misurazione del flusso nel caso dei sensori HART.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi