Tecnica di installazione in rame

Tecnica di installazione in rame

Per una rapida installazione

Con l'accessorio corretto diminuite i tempi di installazione e aumentate la durata di vita della vostra applicazione.

Torna a Tecnologie di installazione

Categorie

Cerca in Tecnica di installazione in rame

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Da strumenti di connessione rapida a vari tipi di cavi fino a ripartitori RS-485: qui trovate l'accessorio ideale per ogni applicazione.

I vantaggi

  • Cablaggio chiaro e pulito nella presa: con ripartitori a T RS-485 per la guida di supporto
  • Rapido confezionamento di cavi Profibus con l'utensile spelafili rapido
  • Semplice cablaggio trasversale tra i dispositivi tramite connettori per guide di supporto

Ripartitori

Ripartitori RS-485  

Ripartitori RS-485

I ripartitori montabili su guide PSM-PTK creano cablaggi chiari e puliti nella presa.

Inoltre: con i ripartitori RS-485 potete anche creare distribuzioni a stella.

Semplice confezionamento del cavo Profibus

Confezionamento del cavo con l'utensile spelafili rapido  

Confezionamento del cavo con l'utensile spelafili rapido

Sforzo minimo: potete confezionare il cavo Profibus con l'utensile spelafili rapido PSM-STRIP-FC/PROFIB. Con un solo utensile si possono effettuare due passaggi:

  1. Rimozione dell'isolamento di cavi e conduttori singoli e relativo posizionamento nel connettore.
  2. Chiusura del coperchio dell'alloggiamento del connettore: pronto.

Mini-Patchpanel passivi

Mini-Patchpanel con diverse possibilità di connessione  

Mini-Patchpanel con diverse possibilità di connessione

Cercate un'alternativa al confezionamento sul posto dei connettori RJ45? I Mini-Patchpanel sono la pratica soluzione.

A seconda del modello, il cablaggio di campo distribuito in tutto il quadro elettrico viene semplicemente collocato su morsetti di connessione a vite, a molla o LSA. L'ulteriore collegamento ai terminali avviene quindi con i cavi patch RJ45 già preconfezionati.

Isolatore galvanico di rete

Isolatore galvanico Ethernet FL ISOLATOR  

Isolatore galvanico Ethernet

Le differenze di potenziale in ambiente industriale sono un problema costante per la trasmissione sicura dei dati. Per la separazione galvanica in reti Ethernet basate su rame utilizzate l'isolatore FL ISOLATOR.

Grazie all'affidabile separazione fino a 4 kV potete proteggere in modo sicuro le vostre apparecchiature Ethernet e le interfacce. L'immunità ai disturbi viene così aumentata considerevolmente.

L'isolatore FL ISOLATOR è disponibile anche a scelta con la connessione M12 e con la custodia per il montaggio a parete.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi