Serve per la comunicazione tra i PC industriali e i dispositivi Phoenix Contact con data port IFS a 12 poli, quali QUINT UPS-IQ oppure TRIO UPS.
Accessori per UPS e batterie di ricambio
Per il vostro sistema UPS è disponibile un'ampia gamma di accessori e batterie di ricambio. Con le nostre batterie di ricambio UPS sostituite la batteria del vostro sistema UPS tempestivamente e assicurate la continuità dell'alimentazione. Ulteriori accessori per UPS come materiale di montaggio, cavi dati, blocchi di memoria e fusibili garantiscono l'integrazione sicura del modulo UPS nella vostra applicazione e una comunicazione dati fluida.
Batteria di ricambio, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Solo per 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH da V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA e 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Serve alla comunicazione tra PC industriale e dispositivi Phoenix Contact con connessione USB-Mini-B.
Fusibile, corrente nominale: 15 A, lungh.: 11,9 mm, largh.: 3,8 mm, altezza: 16,2 mm
Scheda d'interfaccia USB/RS-232/RS-485 per QUINT-HP-AC-USV
Modulo ventole sostituibile per QUINT-HP-AC-USV
Adattatore di montaggio per QUINT-BAT/24DC... su guida da 35 mm
Batteria di ricambio, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Solo per 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH e 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH da V/C 05
Serve per l'alloggiamento di batterie non montabili su guide standard.
Fusibile, corrente nominale: 25 A, lungh.: 19,1 mm, largh.: 5 mm, altezza: 18,8 mm
Accessori UPS
La nostra vasta gamma di accessori per sistemi UPS va dai cavi dati per una comunicazione fluida agli accessori di montaggio per un montaggio sicuro, fino ai moduli di memoria e ai fusibili.
Batterie di ricambio UPS
Per un'alimentazione continua, le batterie del sistema UPS devono essere sostituite tempestivamente. Con le nostre batterie di ricambio ti offriamo in qualsiasi momento la soluzione giusta per il modulo batteria.