Tecnica di sicurezza configurabile per una soluzione di sicurezza personalizzata.
Il modulo di sicurezza PSRtrisafe è un microcontrollore configurabile. Esso può essere utilizzato per il monitoraggio di molteplici funzioni di sicurezza in un'applicazione. Il sistema funziona come una soluzione autonoma e può fungere da controllore in macchine di piccole dimensioni. In alternativa è possibile espandere il sistema utilizzando i moduli di espansione. In questo modo la soluzione di sicurezza può essere adattata in modo preciso alla vostra applicazione. PSRtrisafe riunisce funzionalità e flessibilità e si posiziona tra il semplice relè di sicurezza e il controllore di sicurezza programmabile.
Controllate tutte le funzioni di sicurezza di un impianto o di una macchina con un solo modulo di sicurezza.
Potrete configurare i 20 ingressi di sicurezza e le quattro uscite del modulo di sicurezza PSR-TRISAFE-S comodamente con un clic del mouse, con il software SAFECONF.
Restate flessibili, utilizzando il modulo master PSR-TRISAFE-M e ampliandolo con moduli di espansione digitali aggiuntivi. È possibile inserire, ad esempio, uscite relè supplementari. I contatti relè sono liberamente configurabili e possono essere facilmente integrati nella logica di sicurezza. A questo scopo è disponibile il software di configurazione gratuito SAFECONF. Grazie alla forma compatta della custodia, con soli 22,5 mm, otterrete un'ampia varietà di funzioni e la massima flessibilità nel minimo ingombro, risparmiando spazio nell'armadio di comando.
I LED di diagnostica mostrano lo stato di tutte le entrate e le uscite del modulo di sicurezza PSRtrifase. Inoltre, le uscite di segnalazione indicano gli stati dei collegamenti, ad esempio sui dispositivi di segnalazione. Il modulo di sicurezza comunica con il controllore principale della macchina o dell'impianto tramite l'accoppiatore bus di campo. In questo modo, le funzioni di sicurezza vengono integrate agevolmente nelle visualizzazioni o nelle diagnosi da remoto. Gli errori possono essere rilevati e risolti più rapidamente.
Con SAFECONF potrete creare logiche di sicurezza per i moduli configurabili PSRtrisafe tramite funzione di "drag-and-drop".
Il software offre tutti i tool necessari per la configurazione della logica di sicurezza in un'interfaccia, in modo semplice e conforme alle norme. I tool disposti ordinatamente in una finestra consentono di lavorare in modo intuitivo, senza la necessità di competenze di programmazione.
Provatelo! Scaricate gratuitamente il software per la configurazione.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi