Software per la gestione della ricarica e dei carichi

Software per la gestione del parco di ricarica

Gestione intelligente e comoda delle stazioni di ricarica

Con l'EV Charging Suite potrete ottimizzare l'utilizzo della vostra infrastruttura di ricarica.

La soluzione software scalabile costituisce l'interfaccia tra il conducente del veicolo elettrico, il gestore del parco di ricarica, il sistema di gestione dell'edificio e il fornitore di servizi back-end.

I vantaggi

  • La gestione integrata dei carichi evita costosi guasti e garantisce la disponibilità del parco di ricarica
  • Configurazione, messa in funzione e monitoraggio del parco di ricarica via browser web semplificati
  • Per i conducenti di veicoli elettrici comando tattile intuitivo sul terminale centrale
  • Orientata al futuro e flessibile grazie alle licenze scalabili e alla possibilità di aggiungere con facilità nuovi punti di ricarica
  • Collegamento flessibile ai sistemi di gestione di edifici e back-end

Buoni motivi per scegliere una gestione della ricarica

Parcheggio multipiano con possibilità di ricarica  

I parcheggi vengono equipaggiati sempre più spesso con stazioni di ricarica da gestire

Con l'aumento del numero di auto elettriche, aumenta anche la necessità di strutture di ricarica. Pertanto i parcheggi e gli autosili vengono equipaggiati sempre più spesso con stazioni di ricarica.

I progettisti, gli installatori e i gestori di tali parchi di ricarica devono affrontare il problema di garantire una potenza di ricarica ottimale per ogni punto di ricarica con il limitato collegamento di rete presente sul posto. Allo stesso tempo, devono essere garantite disponibilità e sicurezza elevate, tenendo conto di utenze e produttori diversi.

Con l'EV Charging Suite, la nostra soluzione software scalabile, vincerete ogni sfida. Gestite fino a 50 punti di ricarica e ottimizzatene il funzionamento.

Controllo pratico

Stazione di comando con monitor per il controllo e il monitoraggio di un parco di ricarica  

Controllo e monitoraggio del parco di ricarica comodamente via browser web

Il parco di ricarica viene messo in funzione, configurato, controllato e monitorato via browser web.

Con pochi clic potrete gestire gli utenti e i punti di ricarica, autorizzare processi di ricarica e molto altro ancora: con modalità classiche tramite un PC da scrivania o fuori casa con un tablet con una connessione VPN sicura.

L'interfaccia web intuitiva riunisce così tutte le funzioni per il gestore dell'impianto, il tecnico di assistenza e gli operatori.

Ricarica semplice

Il punto di ricarica viene selezionato al terminale  

Su un terminale, i conducenti di veicoli elettrici vengono guidati intuitivamente tramite un'interfaccia con funzione tattile

Su richiesta, gli utenti delle vostre stazioni di ricarica vengono guidati tramite un'interfaccia con funzione tattile su un terminale centrale: dall'autorizzazione fino al completamento del processo di ricarica.

Durante il processo di ricarica, l'EV Charging Suite rileva tutti i dati energetici e di transazione rilevanti, li salva in un database SQL locale e li trasmette tramite OCPP a un fornitore di servizi back-end.

Su richiesta, dotiamo l'interfaccia con funzione tattile anche del vostro logo e dei colori da voi scelti in modo da garantire un branding e un look uniformi del parco di ricarica.

Collegamento intelligente

Sistema di gestione delledificio e dellenergia Emalytics  

Integrate senza soluzione di continuità le vostre stazioni di ricarica nella vostra gestione dell'edificio

Come opzione, l'EV Charging Suite può essere collegata a un sistema di gestione dell'edificio e dell'energia. Emalytics di Phoenix Contact è la soluzione ottimale.

Grazie all'indicazione dinamica della corrente di ricarica massima e allo scambio di altri dati in tempo reale, potrete ottimizzare l'interazione tra l'edificio e il parco di ricarica evitando in modo mirato i picchi di carico.

In questo modo sarà possibile ricaricare i veicoli elettrici con corrente prodotta con impianti fotovoltaici propri azzerando le emissioni. Contemporaneamente, potrete garantire che le utenze dell'edificio abbiano una riserva di energia sufficiente.

Investimenti affidabili

Grazie al modello di licenza scalabile dell'EV Charging Suite, il vostro investimento sarà a prova di futuro. Ampliate in modo flessibile le vostre possibilità di ricarica aggiungendo fino a 50 punti di ricarica.

Parco di ricarica con cinque punti di ricarica, terminale centrale con funzione tattile e collegamento alledificio e back-end  

Esempio della struttura di un parco di ricarica con collegamento all'edificio e back-end

Licenze software di base

A seconda delle dimensioni del vostro parco di ricarica, riceverete licenze di base a scalare.

Licenze software per 5 punti di ricaricaLicenze software per 10 punti di ricaricaLicenze software per 20 punti di ricaricaLicenze software per 30 punti di ricaricaLicenze software per 50 punti di ricarica

per 5 punti di ricarica

per 10 punti di ricarica

per 20 punti di ricarica

per 30 punti di ricarica

per 50 punti di ricarica

TipoEV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
Cod. art.11535091086929115350810869211086920

Licenze software di aggiornamento

Per ampliamenti futuri riceverete convenienti licenze di aggiornamento.

da 5 a 10 punti di ricaricada 10 a 20 punti di ricaricada 10 a 30 punti di ricaricada 20 a 30 punti di ricaricada 30 a 50 punti di ricarica
da 5 a 10 punti di ricaricada 10 a 20 punti di ricarica

da 10 a 30 punti di ricarica

da 20 a 30 punti di ricaricada 30 a 50 punti di ricarica
TipoEV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
Cod. art.11535131153516108689111535201086889

PC industriali compatibili

A seconda dell'architettura del parco di ricarica, scegliete tra due PC industriali compatibili con prestazione hardware adatta su cui installare il software: bastano pochi minuti.

Panel PCBox PC

Panel PC
con display multitouch di 12,1 pollici

Box PC

Applicazione

Parchi di ricarica con autorizzazione e comando tattile sul terminale centrale

Parchi di ricarica senza autorizzazione o con autorizzazione decentrale su ogni punto di ricarica

Tipo

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Cod. art.

24037102404777

Codice di configurazione consigliato

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Panel PCBox PC

Panel PC
con display multitouch di 12,1 pollici

Box PC

Applicazione

Parchi di ricarica con autorizzazione e comando tattile sul terminale centrale

Parchi di ricarica senza autorizzazione o con autorizzazione decentrale su ogni punto di ricarica

Tipo

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Cod. art.

Codice di configurazione consigliato

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Controllori per la ricarica compatibili

A seconda del tipo di ricarica e delle funzioni necessarie, offriamo controllori per la ricarica compatibili che vengono collegati al PC industriale tramite Ethernet.

EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

EVCC Advanced

EVCC Advanced Plus

EVCC Professional

Funzioni

Ricarica in AC, rilevamento dei dati energetici

Ricarica in AC, rilevamento dei dati energetici, autenticazione RFID, monitoraggio della corrente di guasto

Ricarica in DC tramite CCS e CHAdeMO, ricarica in AC, rilevamento dei dati energetici, autenticazione RFID

Tipo

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Cod. art.

290280210187011624130
EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

EVCC Advanced

EVCC Advanced Plus

EVCC Professional

Funzioni

Ricarica in AC, rilevamento dei dati energetici

Ricarica in AC, rilevamento dei dati energetici, autenticazione RFID, monitoraggio della corrente di guasto

Ricarica in DC tramite CCS e CHAdeMO, ricarica in AC, rilevamento dei dati energetici, autenticazione RFID

Tipo

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Cod. art.

Ulteriori prodotti per le vostre stazioni di ricarica

Ricarica di unauto elettrica a una stazione di ricarica  

Approfittate della nostra ampia gamma di componenti per la costruzione della vostra infrastruttura di ricarica

Oltre ai prodotti qui presentati offriamo anche:

  • Cavi di ricarica e prese di ricarica lato infrastruttura
  • Elettronica di potenza, alimentatori di corrente e protezione contro la sovratensione
  • Contatori di energia e tecnica di comunicazione
  • Morsetti componibili e materiale per l'installazione

Volete maggiori informazioni?

Siamo a vostra completa disposizione per consigliarvi e discutere con voi circa le vostre esigenze di progetto specifiche. Con la nostra esperienza pluriennale vi supportiamo nella costruzione e nel collegamento delle vostre stazioni di ricarica, nonché nel collegamento a servizi back-end e sistemi di gestione dell'edificio.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Dichiarazione del cliente su CHARX manage

GP Joule ha scelto Phoenix Contact come fornitore per la realizzazione di servizi per la gestione della ricarica.


Interviste della fiera di Hannover 2019

Registrazione del live streaming con il product manager Dirk Vogel.