Modulo capacitivo STEP, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ
UPS DC e UPS DC con capacità integrata
L'UPS DC garantisce la massima disponibilità del tuo impianto grazie a un'alimentazione senza interruzioni. Anche in caso di guasto alla rete di alimentazione, l'UPS DC continua ad alimentare la tua applicazione in modo affidabile. Previene i guasti e i tempi di fermo dei tuoi impianti, mentre i processi importanti continuano a funzionare. Scegli la tua soluzione UPS con il modulo batteria adatto o con capacità integrata.
Gruppo di continuità con IQ Technology e batteria integrata per il montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A, batteria: piombo AGM 4 Ah, incl. adattatore per guide DIN universali montato UTA 107/30
Modulo capacitivo QUINT, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A / 8 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107. Per la parametrizzazione può essere utilizzato il software POWER MANAGEMENT SUITE (cod. art. 1252232) dall'area di download.
QUINT UPS, IQ Technology, USB, Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A, corrente di ricarica: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A, corrente di ricarica: 5 A
QUINT UPS con tecnologia IQ, interfacce di comunicazione USB (Modbus/RTU), montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A, corrente di carica: 3 A
TRIO UPS - UPS con alimentatore integrato, USB (Modbus/RTU), Montaggio su guida DIN, Connessione Push-in, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, USB (Modbus/RTU), Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 40 A, corrente di ricarica: 5 A
Gruppo di continuità con IQ Technology e batteria integrata per il montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, batteria: piombo AGM 1.2 Ah, incl. adattatore per guide DIN universali montato UTA 107/30
Gruppo di continuità con modulo accumulatore integrato, 2A, in combinazione con MINI-BAT/24/DC 0.8 AH o 1.3 AH
Nuovi prodotti
Elevata disponibilità durante le interruzioni di corrente
UPS con alimentatore integrato
Massimizza la disponibilità dell'impianto in caso di interruzione dell'alimentazione con TRIO UPS, che, in un'unica custodia compatta, combina segnalazione, diagnostica, connessione a IPC e PLC nonché funzione di avviamento a freddo. Il boost dinamico lo rende particolarmente affidabile.
Caratteristiche principali
- Stato della batteria (SOH) leggibile tramite LED
- Avvio della batteria tramite pulsante sulla parte frontale
- Comportamento di carica intelligente grazie al sensore di temperatura esterno
- Comunicazione opzionale tramite RS-485 o USB-C
- Boost dinamico: 150% di capacità di sovraccarico dell'alimentatore
- Boost dinamico della batteria: fino al 400% dalla batteria
I vantaggi
- Diagnostica diretta grazie ai LED multicolore e ai contatti di segnale per una chiara visualizzazione dello stato
- Grande maneggevolezza grazie al cablaggio senza utensili con Push-in
- Robustezza e affidabilità grazie al boost dinamico e al comportamento intelligente della carica della batteria
- Risparmio di spazio grazie alla combinazione di UPS e alimentatore in un'unica custodia
- Eventuali parametrizzazione e monitoraggio intelligenti tramite connettori di interfaccia
DC UPS intelligente con IQ Technology
UPS DC con IQ Technology
L'intelligente QUINT DC UPS garantisce una disponibilità dell'impianto particolarmente elevata grazie al sistema di gestione della batteria con IQ Technology e al potente caricabatterie.
L'interfaccia Ethernet integrata consente di inserire facilmente l'UPS in reti industriali consolidate.
L'interfaccia Ethernet è compatibile con:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Combina i nostri moduli UPS con i nostri alimentatori e moduli batteria e ottieni la tua soluzione personalizzata con gruppo di continuità.
DC UPS con alimentatore integrato
DC UPS con alimentatore integrato
Massimizza la disponibilità del tuo impianto in caso di interruzione dell'alimentazione con TRIO DC UPS.
TRIO DC UPS combina un gruppo di continuità con un alimentatore integrato, consentendo di risparmiare spazio nel quadro elettrico.
La robusta soluzione offre funzioni complete come segnalazione, diagnostica, connessione a IPC e PLC nonché una funzione di avviamento a freddo in una custodia compatta.
Grazie al cablaggio senza utensili con tecnologia Push-in, la gestione e la messa in servizio sono particolarmente facili.
Grazie al boost dinamico e al comportamento intelligente di carica della batteria, TRIO DC UPS garantisce un'affidabilità particolarmente elevata.
Scegli il modulo batteria TRIO adatto in base al tempo di copertura richiesto e componi facilmente il tuo sistema completo e personalizzato.
UPS DC con batteria integrata
UPS DC con batteria integrata
L'UPS DC compatto con batteria integrata ha un ingombro particolarmente ridotto. È pertanto adatto al potenziamento di impianti esistenti senza particolari difficoltà. Inoltre, il gruppo di continuità DC è molto semplice da utilizzare, grazie alla possibilità di sostituire la batteria senza utensili durante l'esercizio e all'interfaccia di comunicazione integrata.
DC UPS con capacità integrata per interruzioni cicliche fino a diversi minuti.
DC UPS con capacità integrata
Il DC UPS con capacità integrata intercetta i guasti ciclici fino a diversi minuti. Grazie all'interfaccia integrata, può essere facilmente inserito nelle reti industriali. Il modulo capacitivo combina l'unità di commutazione elettronica e la batteria in un'unica custodia. Come batteria si utilizzano condensatori a doppio strato esenti da manutenzione.
A seconda dell'applicazione sono disponibili moduli buffer da 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ o anche 16 kJ con o senza interfaccia di comunicazione.