- Standard personalizzabile grazie alle diverse opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
- Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione senza interruzioni e allo stato operativo trasparente
- Design-in particolarmente semplice con ampio supporto dalla selezione ai servizi digitali
Modulo di alimentazione con interfaccia EtherNet/IP™ per l'alimentazione del sistema a interruttori di protezione CAPAROC con 12 o 24 V DC. Interfaccia di sistema aggiuntiva per la comunicazione con l'alimentatore. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.