UPS DC su guida DIN

UPS DC e UPS DC con capacità integrata

L'UPS DC garantisce la massima disponibilità del tuo impianto grazie a un'alimentazione senza interruzioni. Anche in caso di guasto alla rete di alimentazione, l'UPS DC continua ad alimentare la tua applicazione in modo affidabile. Previene i guasti e i tempi di fermo dei tuoi impianti, mentre i processi importanti continuano a funzionare. Scegli la tua soluzione UPS con il modulo batteria adatto o con capacità integrata.

Go to Product Detail Page for item 2320571
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Modulo capacitivo
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Modulo capacitivo
2320571

Modulo capacitivo QUINT, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A / 8 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107. Per la parametrizzazione può essere utilizzato il software POWER MANAGEMENT SUITE (cod. art. 1252232) dall'area di download.

Nuovi prodotti

TRIO DC UPS con e senza interfaccia su guida DIN

Elevata disponibilità durante le interruzioni di corrente

UPS con alimentatore integrato

Massimizza la disponibilità dell'impianto in caso di interruzione dell'alimentazione con TRIO UPS, che, in un'unica custodia compatta, combina segnalazione, diagnostica, connessione a IPC e PLC nonché funzione di avviamento a freddo. Il boost dinamico lo rende particolarmente affidabile.

Caratteristiche principali

  • Stato della batteria (SOH) leggibile tramite LED
  • Avvio della batteria tramite pulsante sulla parte frontale
  • Comportamento di carica intelligente grazie al sensore di temperatura esterno
  • Comunicazione opzionale tramite RS-485 o USB-C
  • Boost dinamico: 150% di capacità di sovraccarico dell'alimentatore
  • Boost dinamico della batteria: fino al 400% dalla batteria

I vantaggi

  • Diagnostica diretta grazie ai LED multicolore e ai contatti di segnale per una chiara visualizzazione dello stato
  • Grande maneggevolezza grazie al cablaggio senza utensili con Push-in
  • Robustezza e affidabilità grazie al boost dinamico e al comportamento intelligente della carica della batteria
  • Risparmio di spazio grazie alla combinazione di UPS e alimentatore in un'unica custodia
  • Eventuali parametrizzazione e monitoraggio intelligenti tramite connettori di interfaccia

DC UPS intelligente con IQ Technology

DC UPS intelligente con IQ Technology

UPS DC con IQ Technology

L'intelligente QUINT DC UPS garantisce una disponibilità dell'impianto particolarmente elevata grazie al sistema di gestione della batteria con IQ Technology e al potente caricabatterie.
L'interfaccia Ethernet integrata consente di inserire facilmente l'UPS in reti industriali consolidate.
L'interfaccia Ethernet è compatibile con:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Combina i nostri moduli UPS con i nostri alimentatori e moduli batteria e ottieni la tua soluzione personalizzata con gruppo di continuità.

DC UPS con alimentatore integrato

DC UPS con alimentatore integrato

DC UPS con alimentatore integrato

Massimizza la disponibilità del tuo impianto in caso di interruzione dell'alimentazione con TRIO DC UPS.

TRIO DC UPS combina un gruppo di continuità con un alimentatore integrato, consentendo di risparmiare spazio nel quadro elettrico.
La robusta soluzione offre funzioni complete come segnalazione, diagnostica, connessione a IPC e PLC nonché una funzione di avviamento a freddo in una custodia compatta.
Grazie al cablaggio senza utensili con tecnologia Push-in, la gestione e la messa in servizio sono particolarmente facili.
Grazie al boost dinamico e al comportamento intelligente di carica della batteria, TRIO DC UPS garantisce un'affidabilità particolarmente elevata.
Scegli il modulo batteria TRIO adatto in base al tempo di copertura richiesto e componi facilmente il tuo sistema completo e personalizzato.

UPS DC con batteria integrata

UPS DC con batteria integrata

UPS DC con batteria integrata

L'UPS DC compatto con batteria integrata ha un ingombro particolarmente ridotto. È pertanto adatto al potenziamento di impianti esistenti senza particolari difficoltà. Inoltre, il gruppo di continuità DC è molto semplice da utilizzare, grazie alla possibilità di sostituire la batteria senza utensili durante l'esercizio e all'interfaccia di comunicazione integrata.

DC UPS con capacità integrata per interruzioni cicliche fino a diversi minuti

DC UPS con capacità integrata per interruzioni cicliche fino a diversi minuti.

DC UPS con capacità integrata

Il DC UPS con capacità integrata intercetta i guasti ciclici fino a diversi minuti. Grazie all'interfaccia integrata, può essere facilmente inserito nelle reti industriali. Il modulo capacitivo combina l'unità di commutazione elettronica e la batteria in un'unica custodia. Come batteria si utilizzano condensatori a doppio strato esenti da manutenzione.

A seconda dell'applicazione sono disponibili moduli buffer da 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ o anche 16 kJ con o senza interfaccia di comunicazione.

SUPPORTO TECNICO
Configurazione del DC UPS

Per istruzioni passo dopo passo sulla configurazione hardware e software del DC UPS, fai riferimento ai nostri tutorial.

Vai ai tutorial
Un uomo guarda i tutorial sulla configurazione del DC UPS su un PC