Omologazione
Tempo buffer esemplare in base alla corrente di carico.
Tensione di uscita esercizio di rete
Tensione di uscita esercizio a batteria
QUINT UPS con tecnologia IQ, montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, corrente di carica: 1,5 A
QUINT UPS con tecnologia IQ, interfacce di comunicazione USB (Modbus/RTU), montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, corrente di carica: 1,5 A
QUINT UPS con tecnologia IQ, interfacce di comunicazione RJ45 (PROFINET), montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, corrente di carica: 1,5 A
QUINT UPS con tecnologia IQ, interfacce di comunicazione RJ45 (EtherNet/IP™), montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, corrente di carica: 1,5 A
QUINT UPS con tecnologia IQ, interfacce di comunicazione RJ45 (EtherCAT®), montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, corrente di carica: 1,5 A
QUINT UPS con tecnologia IQ, montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A, corrente di carica: 3 A
QUINT UPS con tecnologia IQ, interfacce di comunicazione USB (Modbus/RTU), montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A, corrente di carica: 3 A
QUINT UPS con tecnologia IQ, interfacce di comunicazione RJ45 (PROFINET), montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A, corrente di carica: 3 A
QUINT UPS con tecnologia IQ, interfacce di comunicazione RJ45 (EtherNet/IP™), montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A, corrente di carica: 3 A
QUINT UPS con tecnologia IQ, interfacce di comunicazione RJ45 (EtherCAT®), montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A, corrente di carica: 3 A
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi