Modulo batteria (dispositivo con batteria), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 64 Wh
Moduli batteria
I moduli batteria sono l'integrazione ottimale del nostro sistema modulare del gruppo di continuità per l'alimentazione sicura del tuo impianto. I moduli batteria hanno caratteristiche diverse: lunga durata, elevato tempo di copertura, sono esenti da manutenzione o consentono l'utilizzo a temperature ambiente estreme. Grazie all'ampia scelta di moduli batteria, abbiamo sempre la batteria adatta per le tue esigenze.
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 48 V DC, 7 Ah
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 110 Ah
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ
I vantaggi
- Installazione rapida grazie al rilevamento automatico dei moduli batteria e alla sostituzione senza utensili durante l'esercizio
- Massima disponibilità grazie alla comunicazione continua con QUINT UPS, per un monitoraggio costante e una gestione intelligente
- Durata estremamente lunga grazie alla caratteristica di carica ottimale in base alla tecnologia e alle condizioni ambientali
- Disponibilità immediata, poiché tutti i moduli batteria lasciano il nostro magazzino perfettamente carichi
Nuovi prodotti
Moduli batteria al litio Batterie al litio-ferro-fosfato
Le batterie per UPS con capacità fino a 284 Wh sono il complemento perfetto per i moduli QUINT4 UPS.
- Tempi di copertura di 1 A per un massimo di 10 ore o di 40 A per un massimo di 15 minuti, con una durata di 10 anni
- 6 volte la stabilità di ciclo della tecnologia al piombo AGM
- Elevata densità energetica a peso ridotto
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +60 °C
Moduli batteria PB Batterie con tecnologia al piombo AGM
Le batterie per UPS con capacità da 1,2 a 110 Ah sono il complemento perfetto per i moduli UPS QUINT.
- Tempi di copertura per 1 A fino a 110 ore o 40 A fino a 132 minuti
- Durata a +20 °C: 8 anni
- Tecnologia al piombo AGM (Absorbent Glass Mat)
- Campo di temperatura: 0 °C ... +40 °C
Moduli batteria TRIO Batterie con tecnologia al piombo AGM
I moduli batteria con capacità da 1,2 a 12 Ah sono il complemento perfetto per i moduli UPS TRIO.
- Tempo di copertura per 1 A fino a 11 ore o 40 A fino a 8 minuti
- Durata a +20 °C: 6 anni
- Campo di temperatura: -20 °C ... +50 °C
- Facilità di gestione grazie ai cavi e ai portafusibili preassemblati
Moduli batteria VRLA/WTR Batterie con tecnologia al piombo puro AGM
Le batterie per UPS con tecnologia al piombo puro AGM sono adatte all'utilizzo in condizioni ambientali estreme.
- Tempi di copertura massimi da 1 A per un massimo di 26 ore o di 40 A per un massimo di 29 minuti
- Durata a +20 °C: 12 anni
- Range di temperatura esteso: -25 °C … +60 °C
- Lunga durata di conservazione grazie alla bassa percentuale di autoscarica
Batteria Capacitor
Le batterie Capacitor offrono la massima durata. Funzionano per oltre 20 anni, garantiscono più di 500.000 cicli di carico e sono esenti da manutenzione.
- Coprono correnti di carico di 20 A per 30 s o fino a diversi minuti
- Condensatori a doppio strato esenti da manutenzione
- Resistenza alle temperature, da -40 fino a +60 °C
I nostri moduli batteria a confronto
Scegli tra i nostri diversi sistemi a batteria.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Temperatura | -10 °C ...+55 °C (carica) -20 °C ...+60 °C (scarica) | -25 °C ...+60 °C (carica e scarica) | 0 °C ...+40 °C (carica) -20 °C ...+50 °C (scarica) |
Durata a +20 °C | 10 anni | 12 anni | 6 / 8 / 10 anni |
Durata a +50 °C | 2 anni | 1,5 anni | 1 anno |
Cicli di carica a una profondità di scarica dell'80% | 1.600 | 400 | 250 |
Cicli di carica a una profondità di scarica dell'50% | 2.200 | 650 | 450 |
Peso | 680 - 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 - 600 g/Ah |