Omologazione
Tipo guida di montaggio
Tipo di connessione
Sezione massima (rigida)
Larghezza
Corrente di dimensionamento
Sezione minima (rigida)
Tensione nominale
Colore
Sezione minima (flessibile)
Numero connessioni
Sezione massima (flessibile)
Cabina di smistamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, collegamento: Connessione Push-in, numero poli: 32, numero connessioni: 128, larghezza: 34,4 mm, lunghezza: 111 mm, colore: grigio, elementi di connessione colore: grigio/bianco, montaggio: Montaggio a parete, Rack da 19"
Cabina di smistamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, collegamento: Connessione Push-in, numero poli: 32, numero connessioni: 128, larghezza: 34,4 mm, lunghezza: 111 mm, colore: grigio, elementi di connessione colore: blu, montaggio: Montaggio a parete, Rack da 19"
Cabina di smistamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, collegamento: Connessione Push-in, numero poli: 32, numero connessioni: 128, larghezza: 34,4 mm, lunghezza: 111 mm, colore: grigio, elementi di connessione colore: grigio/bianco, montaggio: Montaggio a parete, Rack da 19"
Cabina di smistamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, collegamento: Connessione Push-in, numero poli: 32, numero connessioni: 128, larghezza: 34,4 mm, lunghezza: 111 mm, colore: grigio, montaggio: Montaggio a parete, Rack da 19"
Cabina di smistamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, collegamento: Connessione Push-in, numero poli: 32, numero connessioni: 192, larghezza: 44 mm, lunghezza: 111 mm, colore: grigio, elementi di connessione colore: grigio/bianco, montaggio: Montaggio a parete, Rack da 19"
Cabina di smistamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, collegamento: Connessione Push-in, numero poli: 32, numero connessioni: 192, larghezza: 44 mm, lunghezza: 111 mm, colore: grigio, elementi di connessione colore: blu, montaggio: Montaggio a parete, Rack da 19"
Cabina di smistamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, collegamento: Connessione Push-in, numero poli: 32, numero connessioni: 192, larghezza: 44 mm, lunghezza: 111 mm, colore: grigio, montaggio: Montaggio a parete, Rack da 19"
Cabina di smistamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, collegamento: Connessione Push-in, numero poli: 48, numero connessioni: 288, larghezza: 66 mm, lunghezza: 111 mm, colore: grigio, elementi di connessione colore: grigio/bianco, montaggio: Montaggio a parete, Rack da 19"
Cabina di smistamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, collegamento: Connessione Push-in, numero poli: 48, numero connessioni: 288, larghezza: 66 mm, lunghezza: 111 mm, colore: grigio, elementi di connessione colore: blu, montaggio: Montaggio a parete, Rack da 19"
Cabina di smistamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, collegamento: Connessione Push-in, numero poli: 80, numero connessioni: 480, larghezza: 110 mm, lunghezza: 111 mm, colore: grigio, elementi di connessione colore: grigio/bianco, montaggio: Montaggio a parete, Rack da 19"
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi