Unità di valutazione per il sistema di monitoraggio live per il rilevamento continuo e l'analisi delle scariche atmosferiche. Connessione fino a tre sensori di fulmini ottici.
Sensore di fulmini ottico per il sistema di monitoraggio live per il rilevamento continuo e l'analisi delle scariche atmosferiche. Grado di protezione IP67.
Cavo FO confezionato, cavo PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 μm, custodia in metallo Push-Pull SC-RJ/IP67 su BFOC(ST)/IP20, guaina esterna in PVC, privo di alogenati, resistente ai raggi UV e all'ozono, per la posa fissa all'interno, lunghezza variabile
Modulo O/E per sistema di monitoraggio live per il rilevamento e la valutazione costanti delle scariche atmosferiche.
Adattatore per il montaggio semplice e a regola d'arte del sensore flash ottico per la misurazione delle correnti impulsive di scarica in una pala rotore di un generatore eolico.
Adattatore da parete universale per il montaggio semplice e professionale di unità di misurazione della corrente atmosferica LM-S direttamente alla parete o una base di montaggio.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi