Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 20 A
Filtro per interferenze
I filtri EMC limitano tensioni e correnti di disturbo ad alta frequenza che si formano a causa dei mezzi di esercizio nel funzionamento normale e in condizioni di errore. I nostri filtri EMC assicurano un funzionamento senza problemi in ambienti con interferenze.
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 20 A
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 3 A
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 10 A
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 3 A
Morsetto componibile con condensatore interferenze tra corpi dei morsetti e guida, attacco PE separato, capacità: 12 nF, montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 69 mm
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 10 A
Protezione contro la sovratensione con funzione filtro per un circuito del segnale a potenziale zero a 2 fili, ad es. loop di corrente 0(4) ... 20 mA, compatibile con HART.
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 1 A
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 6 A
I vantaggi
- SFP2: Protezione efficace contro le interferenze ad alta frequenza e le sovratensioni transitorie attraverso circuiti di protezione contro la sovratensione che agiscono sul lato di ingresso e di uscita del filtro
- Facile da usare grazie alla semplicità del montaggio e dell'installazione, a scelta con la tecnologia di connessione Push-in o a vite
- FIL: effetto filtro migliorato e installazione ottimizzata EMC grazie a morsetti PE aggiuntivi per il collegamento separato al circuito equipotenziale locale
- Salvaspazio ed economico grazie al montaggio su guida DIN
- Funzionamento affidabile e sicuro dell'impianto riducendo le interferenze condotte ad alta frequenza
Campi di impiego dei filtri EMC
I convertitori di frequenza, gli alimentatori a commutazione o i comandi dei sistemi di illuminazione sono fonti frequenti di interferenze per le reti elettriche. Una parte dell'interferenza EMC viene ridotta direttamente alla fonte da speciali circuiti di filtraggio. Tuttavia, le restanti interferenze possono diffondersi e intensificarsi attraverso i cavi di alimentazione e di comando. Questo può causare effetti imprevedibili su controllori, alimentatori o sensori e attuatori. I nostri filtri limitano le interferenze direttamente davanti al dispositivo sensibile ai disturbi o ai terminali sensibili.
Filtri EMC universalmente applicabili
Filtro EMC con protezione contro la sovratensione integrata tipo 2
Doppia protezione
I filtri convenzionali proteggono solo dalle interferenze ad alta frequenza, ma non dagli impulsi di sovratensione. Per una protezione efficace, sono necessari ulteriori componenti di protezione contro la sovratensione. I filtri SFP2 forniscono una protezione efficace contro la sovratensione e le interferenze RF attraverso un circuito di protezione contro la sovratensione che protegge sia il lato di ingresso che quello di uscita del filtro.
Incastra, collega, fatto - A scelta con connessione Push-in o a vite
Installazione rapida e flessibile
Grazie al semplice montaggio sulla guida DIN e alla tecnologia di connessione variabile, l'utilizzo dei filtri nel quadro elettrico è un gioco da ragazzi. Per collegare i filtri per interferenze, scegli tra la veloce tecnologia di connessione Push-in o la collaudata connessione a vite.
I punti di collegamento supplementari in PE migliorano l'effetto filtrante dei filtri nella custodia di plastica
Installazione ottimizzata EMC
Il collegamento dei filtri per interferenze alla compensazione del potenziale di protezione locale è realizzato mediante punti di collegamento aggiuntivi in PE. Questo migliora l'effetto filtrante nel caso di interferenze ad alta frequenza tra i conduttori attivi e il potenziale di terra. In questo modo, un'installazione ottimizzata EMC e un migliore effetto protettivo si ottengono anche con i filtri EMC in custodie di plastica.