Elenco prodotti Convertitori di frequenze

Filtro

4 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Generatore di tensione costante - MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - 1033201

Generatore di tensione costante con connessione a innesto per la produzione di tensione costante precisa di 15 V e per l'alimentazione di sensori senza alimentatore proprio. Connessione Push-in.

Generatore di tensione costante - MINI MCR-2-SPS-24-15 - 1033202

Generatore di tensione costante con connessione a innesto per la produzione di tensione costante precisa di 15 V e per l'alimentazione di sensori senza alimentatore proprio. Connessione a vite.

Generatore di tensione costante - MINI MCR-2-CVCS-PT - 2902065

Fonte di tensione/corrente costante con tecnica di connessione a innesto, tensione d'ingresso 9,6 V DC ... 30 V DC. Tensione di uscita 1,25 V DC ...10 V DC o corrente di uscita 2,5 mA ... 20 mA regolabile. Configurabile mediante DIP switch. Connessione push-in.

Generatore di tensione costante - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

Fonte di tensione/corrente costante con tecnica di connessione a innesto, tensione d'ingresso: 9,6 V DC ... 30 V DC. Tensione di uscita: 1,25 V ... 10 V DC o corrente di uscita: 2,5 mA ... 20 mA regolabile. Configurabile mediante DIP switch. Connessione a vite.

4 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi