Blocco di morsetti a vite con contatti di separazione per l’alloggiamento di spine di protezione CT e CTM. Impiego in sistemi MSR e di telecomunicazioni. Esecuzione: 10 conduttori doppi
Protezione contro la sovratensione per il sistema informatico e le telecomunicazioni
Le interfacce e il sistema informatico sono particolarmente sensibili alla sovratensione. Non gradiscono la compromissione delle elevate velocità di trasmissione attraverso il circuito di protezione. I componenti potenti e a reazione rapida forniscono una buona protezione con un'attenuazione minima. Le sovratensioni vengono limitate in modo sicuro. La larghezza di banda rimane quasi inalterata.
Caricatore con guida di messa a terra per l'alloggiamento di 10 spine di protezione LSA-PLUS (COMTRAB CTM) massimo, per l'inserimento in barre di separazione CT-TERMIBLOCK o LSA-PLUS.
Protezione contro la sovratensione con indicatore di stato per interfacce di telecomunicazione analogiche e digitali (VDSL fino a 250 MBit/s, G.fast fino a 1,5 GBit/s) in custodia a parete). In alternativa inseribile a scatto su guida DIN. Protezione da sovraccarico integrata (Power-cross). Connessione: RJ45 (RJ12) e Push-in.
Protezione contro le sovratens. secondo Classe EA (CAT6A), per Gigabit-Ethernet (fino a 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Adatta per Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" e "Mode B". Adattatore RJ45 con linea di messa a terra separata e piedino di fissaggio per la messa a terra per guide di supporto NS 35.
Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato e sezionatore a coltello per tre fili del segnale con potenziale di riferimento comune. Per applicazioni HF e interfacce di telecomunicazione senza tensione di alimentazione. Messa a terra indiretta tramite scaricatore a gas, omologazione EX e per la zona 2. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.
Protezione fine contro le sovratensioni per reti dati fino a 1 GBit/s. Utilizzo in Ethernet, Power over Ethernet (PoE, Mode A e Mode B), Token Ring, ISDN e DS1. Adattatore RJ45 con linea di messa a terra separata e piedino di fissaggio per guide di supporto NS 35.
Spina di protezione PT con circuito di protezione HF per quattro fili di segnali. Tensione nominale: 12 V DC
Spina di protezione da sovratensioni per l'elemento base, protezione primaria e protezione fine tensione trasversale per due fili di segnali a potenziale di terra zero e massa nella tecnologia delle informazioni, protezione primaria tensione longitudinale massa-terra. Esecuzione: 12 V DC
Spina di protezione da sovratensioni per l'elemento base, protezione primaria e protezione fine tensione trasversale per due fili di segnali a potenziale di terra zero e massa nella tecnologia delle informazioni, protezione primaria tensione longitudinale alla terra.
Protezione fine contro le sovratensioni secondo la Classe D (CAT.5e), per Token Ring e Ethernet. Adattatore RJ45 con linea di messa a terra separata, cavo RJ45 incl.
I vantaggi
- Conformità a tutte le norme, sia in materia di protezione contro la sovratensione sia in materia di reti High Speed
- Protezione di tutti i segnali e di tutte le applicazioni di uso comune grazie all'ampia gamma di prodotti
- Flessibilità di impiego grazie alle strutture e alle tecnologie di connessione specifiche per le applicazioni
- Processi di verifica semplificati grazie ai dispositivi di protezione a innesto
Nuovi prodotti
Protezione per applicazioni del settore delle telecomunicazioni
Per trasmissioni ad alta velocità con VDSL e G.fast
Il nuovo dispositivo di protezione DT-TELE-WM-RJ45-PT-I protegge le applicazioni TC ad alta velocità dai danni causati dalle sovratensioni. È sufficiente montare la protezione contro la sovratensione su una guida DIN, sul pannello del quadro elettrico o a parete.
Caratteristiche principali
- Montaggio su guida DIN e a parete con morsetti e connessione al sistema
- Utilizzabile fino a 250 Mbps (VDSL) e 1,5 GBit/s (G.fast)
- Indicatore di stato integrato
I vantaggi
- Facile installazione in quadri elettrici e a parete grazie al montaggio a vite e all'inserimento a scatto su una guida DIN
- Nessuna limitazione della trasmissione dei dati anche ad alta velocità
- Monitoraggio preciso delle funzioni attraverso l'indicatore di stato sul dispositivo
Scaricatori di sovratensione per il sistema informatico
Configuratore per la protezione contro la sovratensione per il sistema informatico
Crea la protezione contro la sovratensione adatta per le tue reti di dati.
Esempio di utilizzo di DATATRAB
Campi di impiego tipici
I dispositivi di protezione per sistemi informatici si suddividono in due aree:
- Interfacce dati
- Applicazioni per telecomunicazioni
La tecnologia dati lavora con tensioni molto basse e velocità di trasmissione elevate. I sistemi di telecomunicazione, invece, utilizzano velocità di trasmissione dati inferiori e tensioni più elevate a causa dell'infrastruttura dei cavi.