Elenco prodotti Adattatori per montaggio diretto o su guida per blocchi di ripartizione Push-in

Filtro

16 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Adattatore - PTFIX-NS35 - 3274054

Adattatore, lunghezza: 58,1 mm, larghezza: 28,6 mm, altezza: 11 mm, colore: grigio

Adattatore - PTFIX-NS35A - 3274056

Adattatore, lunghezza: 45,7 mm, larghezza: 10,3 mm, altezza: 11,9 mm, colore: grigio

Adattatore - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Adattatore, con funzione di supp. terminale, lunghezza: 45,7 mm, larghezza: 10,3 mm, altezza: 12 mm, colore: grigio

Adattatore - PTFIX-NS15A - 3274058

Adattatore, lunghezza: 28,6 mm, larghezza: 10,3 mm, altezza: 10,8 mm, colore: grigio

Adattatore - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Adattatore, con funzione di supp. terminale, lunghezza: 28,6 mm, larghezza: 10,3 mm, altezza: 10,8 mm, colore: grigio

Flangia - PTFIX-F - 3274060

Flangia, con fissaggio ad avvitamento, lunghezza: 28,6 mm, larghezza: 8,6 mm, altezza: 21,7 mm, colore: grigio

Adattatore di montaggio - PTFIX 1,5-RZF - 1050613

Adattatore per il montaggio diretto

Adattatore - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Adattatore, lunghezza: 58,1 mm, larghezza: 21,6 mm, altezza: 11 mm

Blocchetto di supporto - PTFIX 1,5-NS35AD - 1049498

Blocchetto di supporto, larghezza: 8 mm

Adattatore - PTFIX 1,5-NS15A - 1049500

Adattatore, lunghezza: 21,6 mm, larghezza: 8 mm, altezza: 10,85 mm

16 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi