Omologazione
Corrente nominale IN (UL)
Tensione nominale IN (UL)
Connettore bus per guida di supporto per il montaggio su guida. Universale per custodia TBUS. Contatti dorati, 5 poli.
Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 5, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno
Set di cavi per la trasmissione di segnale sul Termination Carrier per moduli di accoppiamento della serie PSR-PC. Adatto per PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC (cod. art.: 2702522) e PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SC (cod. art.: 1017062).
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi