Sistema di siglatura laser per una siglatura efficiente di contrassegni in metallo e plastica per le famiglie di prodotti LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…
Sistema di marcatura laser
TOPMARK NEO stabilisce nuovi standard nella marcatura laser. Il sistema di siglatura realizza siglature che soddisfano i requisiti più esigenti nel più breve tempo possibile. Con oltre 650 materiali differenti, TOPMARK NEO lavora un'ampia gamma di materiali per la siglatura di morsetti componibili, conduttori, cavi e dispositivi. Di facile utilizzo, non richiede particolari conoscenze dei sistemi di stampa.
Set di dispositivi composto dal sistema di siglatura laser TOPMARK NEO e dall'impianto di aspirazione TMN-EXTRACTION per una siglatura efficiente di contrassegni in metallo e plastica per le famiglie di prodotti LS…, UCT…, UC…/PP…, UM…
Prefiltro per TOPMARK NEO, di ricambio
Filtro per sostanze in sospensione, di ricambio
Filtro a carboni attivi, di ricambio
Filtro per polveri sottili MP-TEC, di ricambio
Cuscinetto di prefiltraggio, di ricambio
Piastra adattatrice per materiali LS incl. 4 magneti per il fissaggio preciso di materiali per etichette leggeri
Dispositivo di fissaggio O-ring
Impianto di aspirazione e filtraggio per un'efficiente estrazione delle polveri e dei fumi prodotti dalle emissioni laser di TOPMARK NEO.
I vantaggi
- Semplice utilizzo grazie al software integrato, importazione diretta dei file per la siglatura e persino di file immagine
- Prevenzione degli errori grazie al rilevamento automatico del materiale e ai parametri laser preimpostati
- Tempi di produzione ridotti grazie all'elevata velocità della marcatura e alla funzione di impilamento e disimpilamento dei materiali
- La giusta marcatura laser per ogni applicazione grazie a un'ampia gamma di materiali
- Menu di navigazione intuitivo grazie a un software univoco per tutti i sistemi di stampa di Phoenix Contact
Con TOPMARK NEO realizzi marcature laser per i requisiti applicativi più esigenti. Il display touch di facile utilizzo permette di gestire il laser in modo intuitivo e veloce, anche senza conoscenze specialistiche, consentendoti di lavorare una vasta gamma di materiali per siglare in modo flessibile la tua applicazione.
Controllo dei risultati dopo la siglatura con il sistema di marcatura laser TOPMARK NEO
Marcatura laser per i requisiti applicativi più esigenti
Grazie alla straordinaria gestione dei materiali e all'integrazione nel software per la progettazione e la siglatura PROJECT complete, TOPMARK NEO è il sistema di marcatura laser più rapido della categoria, con 250 cartellini al minuto.
- Tecnologia laser basata sulla fibra ottica all'itterbio di impulsi
- Ampia gamma di materiali: alluminio, acciaio, plastica e pellicole
- Siglatura diretta a laser significa nessuna tinta, nessun nastro inchiostrato e nessun inchiostro
- Siglatura resistente realizzata mediante incisione, annerimento e carbonizzazione
- Qualità elevata: compatibile con i codici a barre, risoluzione 500 dpi
TOPMARK NEO può marcare oltre 650 materiali di siglatura in acciaio inossidabile, alluminio, ABS, poliacrilico e policarbonato.
Per la siglatura dei materiali in acciaio inossidabile, sono disponibili due opzioni:
- Con asportazione del materiale il laser incide la siglatura.
- Nel caso di siglatura per brunitura ottieni una siglatura decisamente robusta, che lascia la superficie del materiale perfettamente liscia.
Per i materiali in plastica viene utilizzato un processo di carbonizzazione laser, che marca in profondità il materiale stesso.