Vai alla sintesi delle attualità

Nuovo server seriali per dispositivi e gateway

30.05.2017

Com server e Gateway  

Server per dispositivi e convertitore protocollo a più porte

Con la nuova gamma di server per dispositivi e gateway, l'integrazione di dispositivi seriali in reti di automazione basate su Ethernet risulta notevolmente semplificata.

La crescente digitalizzazione e il collegamento in rete di impianti di produzione richiede una trasmissione protetta. A tale scopo in tutti i dispositivi è stata implementata una cifratura AES dei dati a 256 bit. Oltre alla conversione trasparente di ASCII seriali in telegrammi Ethernet, il programma comprende per la prima anche gateway per l'integrazione di dispositivi seriali in protocolli Ethernet industriali come Modbus-TCP o Ethernet/IP. Il nuovo portafoglio di gateway e server per dispositivi offre la possibilità di integrare in Internet ed Ethernet gli impianti esistenti con utenti seriali e quindi di trasformarli in macchine idonee a Industry 4.0, senza modificare o addirittura eliminare sistemi di impianto.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591