Vai alla sintesi delle attualità

Switch per reti stabili nel settore dei costruttori di meccaniche

01.12.2016

Due nuovi Switch della serie 2000 con cinque e otto porte in rame  

Perfettamente in sintonia con i requisiti dei costruttori di meccaniche: i nuovi FL SWITCH 2000

Con i nuovi Switch intelligenti della Serie FL 2000 di Phoenix Contact è possibile configurare e monitorare in modo semplice le reti nel settore dei costruttori di meccaniche.

Per l'identificazione e la soluzione automatica degli errori all'interno di impianti per la costruzione di meccaniche in serie ci si avvale sempre più spesso di reti intelligenti. Gli Switch Unmanaged utilizzati comunemente non sono più in grado di soddisfare queste esigenze. In alternativa, i nuovi Switch 2000 offrono opzioni di configurazione e monitoraggio conformi ai requisiti della rete delle macchine: le funzioni di filtro multicast e i meccanismi di ridondanza consentono di ridurre il carico dati nella rete e di mantenere la comunicazione anche in caso di loop indesiderati o guasti ai dispositivi. Nella nuova modalità Unmanaged Mode, queste funzioni sono disponibili anche nel funzionamento degli Switch come utenti di rete passivi. La configurazione dei dispositivi si esegue, ad esempio, con la scheda SD o con il pulsante Smart Mode, direttamente sul dispositivo.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi