IB IL SSI-IN-PAC
-
Modulo funzionale
2819574
Modulo di rilevamento Inline per encoder assoluti, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 1 ingresso per sistemi di misura circolare o lineare con interfaccia SSI
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,2 mm |
Altezza | 135 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Bus locale Inline | |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 95 |
Codice ID (esadecimale) | 5F |
Codice lunghezza (es.) | 02 |
Codice lunghezza (dec.) | 02 |
Canale dati di processo | 32 Bit |
Range indirizzi ingressi | 4 Byte |
Range indirizzi uscite | 4 Byte |
Lunghezza di registro | 4 Byte |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 6 Byte |
Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
Encoder assoluto | |
Numero ingressi | 1 |
Risoluzione impostabile | 25 Bit (massima) |
Frequenza di trasmissione | 100 kHz |
200 kHz | |
400 kHz | |
800 kHz | |
1 MHz | |
Digitale | |
Tecnica di connessione | Connessione a molla |
Digitale | |
Numero uscite | 1 |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,55 W |
Alimentazione | |
Sorgente tensione di alimentazione encoder | Circuito primario UM |
Tensione di alimentazione trasduttore | 5 V DC |
Corrente di alimentazione trasduttore | max. 250 mA |
Tensione periferia | 24 V AC |
Max. corrente assorbita | 35 mA (tip.) |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 28 mA |
Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 66 mA |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 75 % ... 85 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % ... 85 % |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2819574 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI161 |
Codice prodotto | DRI161 |
GTIN | 4017918941154 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 94,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 71 g |
Numero tariffa doganale | 85389091 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | d4eb2f1f-7643-4f03-afdd-48dc05d420b4 |
Prodotti compatibili
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connettore schermato Inline 2726353
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
I vantaggi
1 trasduttore singleturn o multiturn collegabile con risoluzione massima di 25 bit
Frequenza di trasmissione fino a 1 MHz
Connessione schermata
Alimentazione encoder 5 V incl. monitoraggio
Monitoraggio parity
Inversione del senso di rotazione
Codice Gray o binario
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)