PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2
   - 
  Optoaccoppiatore
    
      5603260
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida di montaggio con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 ... 33 V DC/3 A, UL/cUL: omologata per l'uso in zona Ex classe I, div. 2
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download | 
| Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido | 
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE | 
| Applicazione | Classe I, Division 2 | 
| zone a potenziale rischio di esplosione | |
| Funzionamento | 100 % ED | 
| Caratteristiche di isolamento: Norme / Disposizioni | |
| isolamento | Isolamento di base | 
| Categoria di sovratensione | III | 
| Grado di inquinamento | 2 | 
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 | 
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,2 W | 
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingresso/uscita) | 
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC | 
| Tensione nominale (relè a stato solido innestato) | 24 V DC | 
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 | 
| Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 28,8 V DC | 
| Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,4 | 
| Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,8 | 
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 8,5 mA | 
| Tempo di accensione tipico | 20 µs (con UN) | 
| Tempo di disinserzione tipico | 300 µs (con UN) | 
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo | 
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | 
| diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento | |
| Frequenza di trasmissione | 300 Hz | 
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura | 
| Tipo di uscita digitale | elettronica | 
| Range tensione d'uscita | 3 V DC ... 33 V DC | 
| Corrente permanente limite | 3 A | 
| Max. corrente d'inserzione | 15 A (10 ms) | 
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 200 mV | 
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa | 
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | 
| Prot. contro le sovratensioni | 
| Collegamento | Connessione a vite | 
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm | 
| Filettatura | M3 | 
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 | 
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm | 
| Larghezza | 6,2 mm | 
| Altezza | 80 mm | 
| Profondità | 94 mm | 
| Colore | grigio (RAL 7042) | 
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) | 
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C | 
| CE | |
| Certificato | Conformità CE | 
| UL, USA | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 | 
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | 
| UL, Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X | 
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 | 
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN | 
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza | 
| Posizione di installazione | a scelta | 
| Codice articolo | 5603260 | 
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi | 
| Codice vendita | DK622K | 
| Codice prodotto | DK622K | 
| GTIN | 4046356686129 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37,13 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 38 g | 
| Numero tariffa doganale | 85364190 | 
| Paese di origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì | 
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. | 
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) | 
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 777af06c-fbea-4a66-8095-811d2f2621ab | 
Prodotti compatibili
            Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
          
          
        - 
    
      FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
- 
    
      FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
- 
    
      FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
- 
    
      FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
- 
    
      FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
- 
    
      FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
- 
    
      FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
- 
    
      FBST 14-PLC BK - Ponticello singolo 2967691
- 
    
      PLC-V8R/ETH-MP/BM - Modulo di comunicazione 1279135
- 
    
      PLC-V8R/PT-24DC/EM - Modulo di espansione 1487020
- 
    
      ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
- 
    
      ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
- 
    
      ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
- 
    
      ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
- 
    
      UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
- 
    
      UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
- 
    
      UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
- 
    
      UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
- 
    
      NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
- 
    
      NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
- 
    
      NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
- 
    
      NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
- 
    
      NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
- 
    
      NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
- 
    
      NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
- 
    
      NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
- 
    
      NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
- 
    
      NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
- 
    
      NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
- 
    
      NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
- 
    
      NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
- 
    
      NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
- 
    
      NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
- 
    
      PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
- 
    
      OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Relè in miniatura a stato solido 2966595
PHOENIX CONTACT S.p.a.
        P.IVA IT02705110969
        Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)