PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
-
Modulo relè a stato solido
2982663
PLC-INTERFACE per applicazioni NAMUR, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e circuito integrato, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, uscita a commutazione positiva, tensione di alimentazione 24 V DC
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
Applicazione | Sensori di prossimità NAMUR |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | I |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 30.06.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,34 W |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento nominale | 50 V DC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,4 kV |
Circuito di comando | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 8,2 V DC ±10 % |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
Tensione a vuoto | 8,2 V DC ±10 % |
Punto d'inserzione | ≥ 2,1 mA (in stato conduttivo) |
≤ 1,2 mA (in stato bloccato) | |
6,3 mA ... 10 mA (in caso di cortocircuito) | |
0 mA ... 0,35 mA (in caso di rottura conduttore) | |
Isteresi | ca. 0,2 mA |
Resistenza interna | ca. 1 kΩ |
Lunghezza cavo | < 30 m |
Denominazione | Uscita segnale |
Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
Tipo di uscita digitale | elettronica |
Tensione nominale in uscita | ≤ 100 mV (in stato conduttivo) |
UVN - UR; in stato bloccato | |
Corrente permanente limite | 50 mA |
Frequenza di trasmissione | ca. 350 Hz |
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 1,5 V (UR) |
Segnalazione stato | LED (verde) |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
Denominazione | Uscita segnalazione guasti |
Tensione nominale in uscita | UVN - URest |
Corrente permanente limite | 50 mA |
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 2 V (URest) |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generalmente questi morsetti vengono rinforzati in fase di connessione dei conduttori (trattenuti con una mano, supporto custodia)) |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 94 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2982663 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK6213 |
Codice prodotto | DK6213 |
GTIN | 4046356147330 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37,437 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 35,54 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2e039036-5f81-4caa-990c-73a32f8fce0e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Collegamento del sistema 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Collegamento del sistema 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Collegamento del sistema 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Collegamento del sistema 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
I vantaggi
Possibilità di collegamento per adattatore V8 PLC
Tensione di alimentazione stabilizzata per proximity NAMUR
Uscita digitale da 24 V/50 mA per il collegamento diretto di controllori programmabili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)