PLC-OSC-125DC/300DC/ 1 - Modulo relè a stato solido
2982210

PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 125 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Commutazioni senza usura
Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti
Circuito di protezione in ingresso e uscita
Segnalazione stato
Uscite in tensione continua fino a 300 V DC/1 A
Possibilità di ponticellare i moduli affiancati