OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - Relè in miniatura a stato solido
2982113

Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/5 A

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente a vibrazioni e urti
RT III-sigillato (a prova di lavaggio)
Resistente ad usura e di lunga durata
Saldabile su circuiti stampati
Interruttore a tensione zero con uscita AC
Potenza di interruzione fino a 24 V DC/5 A