OPT-24DC/ 48DC/100 - Relè in miniatura a stato solido
2966618

Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di ingresso, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente a vibrazioni e urti
RT III-sigillato (a prova di lavaggio)
Resistente ad usura e di lunga durata
Interruttore a tensione zero con uscita AC
Saldabile su circuiti stampati
Potenza di interruzione fino a 24 V DC/5 A