VAL-MS 3+V-BE
-
Elemento base di protezione contro la sovratensione
2905859
Elemento base per scaricatori di sovratensioni, per sistemi a tens. continua isolati 1000 V DC, per mont. su guida, di supp., elementi base a 4 poli senza contatto FM, per la protezione di due MPP-Tracker/stringhe paralleli.
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | Il dispositivo è previsto per il montaggio in una custodia con protezione da contatto. Assicurare una distanza di almeno 8 mm sui lati e nell'area di connessione tra componenti attivi e con messa a terra. |
Tipo di prodotto | Elemento base |
Famiglia di prodotti | VALVETRAB MB |
Classe di prova IEC | PV T1 |
PV T2 | |
Tipo EN | T2 |
Tipo | Elemento base, montaggio su guida DIN |
Distanza tra parti attive e con messa a terra | 8 mm |
Numero di poli | 2 |
Luogo di installazione | Vano interno |
Luogo di montaggio del dispositivo di separazione | Interno |
Accessibilità | Accessibile |
Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
Comportamento in caso di guasto | OCFM (Solo in combinazione con VAL-MS...DC-PV-ST) |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
Collegamento | Capocorda a forcella |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 71,2 mm |
Altezza | 89,8 mm |
Profondità | 51,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
Unità modulare | 4 TE |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PBT |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PBT |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Dispositivi di protezione | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Corrente di carico nom. IL | 80 A |
Circuito di protezione fotovoltaico | |
Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
Comportamento in caso di guasto | OCFM (Solo in combinazione con VAL-MS...DC-PV-ST) |
Circuito di protezione lato tensione continua (DC) | |
Corrente di carico nom. IL | 80 A |
Massima tensione permanente UCPV | 1170 V DC |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 3000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
EN 61643-31 | |
Norme/disposizioni | EN 61643-31 |
Nota | 2019 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-31 |
Nota | 2018 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2905859 |
Pezzi/conf. | 32 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 32 Pezzi |
Codice vendita | CL1231 |
Codice prodotto | CL1231 |
GTIN | 4055626002804 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 225 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 222 g |
Numero tariffa doganale | 85363030 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,679 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)