PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Modulo relè a stato solido
2900378

PLC-INTERFACE, con contatto di scambio elettronico, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/500 mA

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Commutazioni senza usura
Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti
Circuito di protezione in ingresso e uscita
Possibilità di ponticellare i moduli affiancati
Uscite in tensione continua fino a 300 V DC/1 A o fino a 24 V DC/10 A
Uscita con contatto di scambio elettronico fino a 48 V DC/500 mA
Segnalazione stato