I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PLC-OPT- 48DC/230AC/1 - Modulo relè a stato solido
2900370

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 48 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta
Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8
Relè a stato solido a tenuta RT-III
Circuito di ingresso integrato
Ponticelli a innesto funzionali
Interruttore a tensione zero con uscita AC
Elevato potere di interruzione