Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Il modulo serve per il rilevamento e l’uscita di segnali digitali. Per aumentare l'immunità ai disturbi, è possibile impostare i tempi di filtro degli ingressi. I tempi di filtro da 100 μs consentono all'utente di convertire una funzione di conteggio con una frequenza di ingresso di massimo 5 kHz. Le uscite sono protette contro i cortocircuiti e i sovraccarichi.
AXL F DI8/1 DO8/1 1H
-
Modulo digitale
2701916
Axioline F, Modulo di ingresso/uscita digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Uscite digitali: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
PRS
ID omologazione: TE/1020/880590/21BSH
ID omologazione: 840RINA
ID omologazione: ELE008423XG001ABS
ID omologazione: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID omologazione: E238705cULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
8 ingressi digitali in conformità alla norma EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Collegamento dei sensori con connessione a 1 conduttore
Tempi di filtro regolabili in tre livelli: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
Frequenza di ingresso massima: 5 kHz
8 uscite digitali
24 V DC, 500 mA
Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
Tempo di update minimo < 100 µs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura