PLCnext Control AXC F 3152 per il sistema I/O Axioline è rapido, robusto e facile da utilizzare. Ciò significa che sono tutti studiati per garantire massime prestazioni, facilità d'uso e l'impiego in ambienti industriali critici.
AXC F 3152
-
Controllore
1069208
Controllore (SPS), PLCnext Control; Programmazione: Linguaggio di alto livello e IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tempo reale); Tool di programmazione: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Collegamento IoT: PROFICLOUD e ciascun cloud tramite connettori cloud; Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2; Processore: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Comando |
Famiglia di prodotti | PLCnext Control |
Tipo | modularità |
Caratteristiche particolari | Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1 |
Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2 | |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Display | |
Display di diagnosi | no |
Trusted Platform Module | TPM 1.2 (fino alla versione hardware 03) |
TPM 2.0 (a partire dalla versione hardware 04) | |
Processore | Intel®Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz |
Memoria flash | 1 GByte (memoria Flash interna) |
Scheda SD di Phoenix Contact (memoria Flash esterna, vedi accessori) | |
Memoria dati ritentivi | 1 MByte |
Memoria di lavoro | 2048 MByte |
Compatibile con IoT: PROFICLOUDCompatibile con IoT: PROFICLOUD | |
Piattaforma IoT | PROFICLOUD |
Supporta il Cloud Computing | sì |
Compatibile con IoT: PROFICLOUDCompatibile con IoT: PROFICLOUD | |
Piattaforma IoT | PROFICLOUD |
Supporta il Cloud Computing | sì |
Sistema runtime IEC-61131 | |
Memoria programmi | 12 MByte |
Memoria dati | 32 MByte |
Axioline | |
Numero dati di processo | max. 1482 Byte (per ogni stazione (somma dati di ingresso e uscita)) |
max. 1024 Byte (Bus locale Axioline F (Input)) | |
max. 1024 Byte (Bus locale Axioline F (Output)) | |
Numero di utilizzatori supportati | max. 63 (da ogni stazione) |
Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 63 (Osservare l’assorbimento di corrente) |
PROFINET | |
Funzionalità dell’apparecchiatura | Controllori PROFINET, dispositivi PROFINET |
Update rate (tempo di aggiornamento) | min. 1 ms (32 partecipanti) |
min. 2 ms (64 utenze) | |
min. 4 ms (128 partecipanti) | |
Conformance Class | B |
Numero di utilizzatori supportati | max. 128 (al controllore PROFINET) |
Funzionalità supportate | FSU Controllore I/O PROFINET |
Device ID | 0158hex |
Vendor ID | 00B0hex |
Funzione | |
Display di diagnosi | no |
Funzione di ridondanza | sì |
Nota sulla funzione di ridondanza | ridondanza di sistema applicativa |
Funzione di sicurezza | no |
Indicazione sulla funzione di sicurezza | La sicurezza funzionale è possibile con i moduli di espansione AXC F XT SPLC 1000 o AXC F XT SPLC 3000 affiancabili a sinistra. |
Industrial Cyber Security | sì |
Funzionalità | |
Linguaggi di programmazione supportati | Linguaggio a diagrammi sequenziali (SFC) |
Schema a contatti (LD) | |
linguaggio a blocchi funzionali (FBD) | |
Testo strutturato (ST) | |
C++ | |
C# | |
Java | |
Python® | |
Simulink® | |
Requisiti di sistema | |
Utensile per engineering | PLCnext Engineer |
Eclipse® | |
Visual Studio® | |
MATLAB®/ Simulink® | |
Interfaccia applicativa | OPC UA® |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 10 W (10 W = 15 W - 5 W) |
Clock in tempo reale | |
Clock in tempo reale | sì |
Descrizione tempo reale | 0,7 s/giorno = 8 ppm a 25 °C |
Potenziali: Alimentazione della tensione della logica UL (da UL si genera l'alimentazione del bus locale Axioline F UBus) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple inclusi (± 5 %)) |
Corrente assorbita | max. 650 mA (con 1 A su UBus per gli I/O e UL = 24 V) |
Potenza assorbita | typ. 15 W (con 1 A su UBus per gli I/O) |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; elettronica |
Prot. contro inversione polarità; elettronica | |
Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
Alimentazione | 1 A |
Collegamento | Connessione Push-in |
Connettore Axioline F | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Protocolli supportati | HTTP |
HTTPS | |
PROFINET | |
INTERBUS | |
Modbus/TCP (tramite la biblioteca corrispondente) | |
Modbus/RTU (tramite la biblioteca corrispondente) | |
EtherNet/IP (Adapter) | |
CANopen® (tramite la biblioteca corrispondente) | |
DALI (tramite la biblioteca corrispondente) | |
DALI-2 (tramite l'app corrispondente) | |
HART (tramite l'app corrispondente) | |
IO-Link® (tramite l'app corrispondente) | |
PROFIBUS | |
MQTT (tramite l'app corrispondente) | |
OPC UA® Server | |
OPC UA® Client (tramite l'app corrispondente) | |
DHCP (tramite l'app corrispondente) | |
SFTP | |
SMTP (tramite l'app corrispondente) | |
SNTP (tramite l'app corrispondente) | |
SNMP (tramite l'app corrispondente) | |
DNS (tramite l'app corrispondente) | |
DNP3 (tramite l'app corrispondente) | |
IEC 60870-5-1 (tramite la biblioteca corrispondente) | |
IEC 60870-5-104 (tramite la biblioteca corrispondente) | |
IPsec | |
syslog | |
Server web | sì |
Bus locale Axioline F | |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | Modulo di base bus |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Ethernet | |
Sistema bus | RJ45 |
Numero di interfacce | 3 |
Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Lunghezza di trasmissione | max. 100 m |
Assistenza | |
Sistema bus | USB |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | USB tipo C |
Nota sul tipo di connessione | Solo interfaccia del dispositivo |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 100 mm |
Altezza | 126,93 mm |
Profondità | 75 mm |
Nota sulle dimensioni | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (Indicazioni del produttore, nessuna valutazione da UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C fino a 2000 m s.l.m. (tenere conto del derating) |
-25 °C ... 55 °C fino a 3000 m s.l.m. (tenere conto del derating) | |
55 °C (da max. 1 A a UBus) | |
55 °C ... 60 °C (solo in collegamento con un modulo per alimentazione successiva Axioline F AXL F PWR 1H (Cod. art. 2688297)) | |
-40 °C ... 70 °C (Ampliato, vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nel manuale utente) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Urti (esercizio) | 30g (secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 58 kPa ... 106 kPa (fino a 4500 m s.l.m.) |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | UL 25 ATEX 3349X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx ULD 25.0004X |
UL Ex, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Certificato | E366272 |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | cULus |
Certificato | E238705 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Scarica elettrostatica (ESD)IEC 61000-4-2 Criterio B, carica elettrica dei contatti ±6 kV, carica d'aria ±8 kV |
Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Campi elettromagneticiIEC 61000-4-3 Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Transienti veloci (Burst)IEC 61000-4-4 Criterio B, ±2 kV | |
Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Sovratensione transitoria (Surge)IEC 61000-4-5 Criterio B, cavi di alimentazione DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (simmetrico/asimmetrico), schermatura cavo bus di campo: ±1,0 kV | |
Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Entità del disturbo nella reteIEC 61000-4-6 Criterio A, tensione di prova 10 V | |
Verifica dell'emissione di disturbi secondo EN IEC 61000-6-3 Classe B |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 1069208 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRADAD |
Codice prodotto | DRADAD |
GTIN | 4055626741192 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 536,25 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 476,15 g |
Numero tariffa doganale | 85371091 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | af0e0fbc-0c65-4147-b7b5-a67bef6bf16c |
Prodotti compatibili
-
PLCNEXT ENGINEER - Software di programmazione 1046008
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Memoria programmi e configurazione 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Memoria programmi e configurazione 1061701
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Memoria programmi e configurazione 1151112
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Memoria programmi e configurazione 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Memoria programmi e configurazione 1308064
-
AXC F IL ADAPT - Modulo di espansione PLC 1020304
-
AXC F XT ETH 1TX - Modulo di espansione PLC 2403115
-
AXC F XT IB - Modulo di espansione PLC 2403018
-
AXC F XT PB - Modulo di espansione PLC 1091657
-
AXC F XT KIT - Modulo di espansione PLC 1383116
-
AXC F XT EXP - Modulo di espansione PLC 1139999
-
AXC F XT ML 1000 - Modulo di espansione PLC 1259849
-
AXC F XT SPLC 1000 - Modulo di espansione PLC 1159811
-
AXC F XT SPLC 3000 - Modulo di espansione PLC 1160157
-
AXL F PWR 1H - Modulo di alimentazione 2688297
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Cavo di collegamento 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Cavo di collegamento 1021809
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Software di programmazione 1639782
-
AXL BS 31 SPARE PART - Pezzo di ricambio 1672303
I vantaggi
Sistema operativo Linux
Supporto del linguaggio evoluto e IEC 61131-3 in combinazione
Fino a 63 moduli I/O AXIO direttamente affiancabili
3 interfacce Ethernet indipendenti
Elevata resistenza EMC
Intervallo di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nel manuale utente)
Controllori PROFINET e dispositivi PROFINET
Utilizzo di massimo due moduli di espansione affiancabili a sinistra
Collegamento a PROFICLOUD
Supporto di numerosi protocolli come: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP ecc.
Cyber Security secondo la norma IEC 62443
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)