Semplicemente sicuro: connettore per impianti fotovoltaici

Semplicemente sicuro: connettore per impianti fotovoltaici Einfach sicher

Con i prodotti SUNCLIX usufruirai di soluzioni per impianti fotovoltaici da un unico fornitore, dai moduli fotovoltaici al cablaggio in DC dell'inverter, fino alla connessione in AC per l'alimentazione nella rete elettrica.

I vantaggi

  • Ritorno degli investimenti assicurato ed elevata affidabilità operativa grazie alla tecnologia di connessione SUNCLIX unica nel suo genere, protetta da innesti errati
  • Produzione di energia sempre stabile grazie a materiali di isolamento resistenti alle intemperie e a contatti di alta qualità con resistenze di passaggio ridotte al minimo
  • Facili processi di progettazione, acquisto e stoccaggio dei prodotti grazie a soluzioni di connessione in AC e DC da un unico fornitore
  • Cablaggio veloce e affidabile in loco grazie all'esclusiva connessione a molla SUNCLIX per sezioni del conduttore da 2,5 mm² a 16 mm²
  • Nuovi potenziali di mercato grazie a sistemi di collegamento ottimizzati per l'applicazione specifica per inverter modulo e per impianti fotovoltaici di integrazione architettonica (BIPV)
Soluzioni di connessione per moduli fotovoltaici

Cablaggio efficiente di moduli fotovoltaici

Realizza soluzioni di connessione vantaggiose per moduli fotovoltaici.

Connessioni di dispositivi e connettori di campo

Collegamento affidabile di dispositivi fotovoltaici

Utilizza le soluzioni di connessione in AC e DC continue per scatole di collegamento del generatore e inverter.

Cablaggio sicuro dal modulo all'inverter con i connettori fotovoltaici SUNCLIX

Connettori fotovoltaici SUNCLIX per il cablaggio dal modulo all'inverter
Connettori fotovoltaici SUNCLIX YouTube
E-paper
Panoramica sulla gamma di prodotti fotovoltaici

Cerchi una tecnologia di connessione affidabile e innovativa per i tuoi moduli fotovoltaici, inverter o per l'intero sistema fotovoltaico? Allora sei nel posto giusto.

Apri l'E-paper
Panoramica dei vari connettori fotovoltaici