Tecnologia di comunicazione industriale

Switch Unmanaged Scopri la robustezza e l'affidabilità degli Switch Unmanaged di Phoenix Contact. Le nostre serie FL SWITCH 1000 e 1100 per montaggio su guida DIN offrono opzioni di connessione versatili e un funzionamento semplice per l'impiego nell'automazione. Le serie FL SWITCH 1800 e 1900, nel tipo da 19", consentono di collegare fino a 24 dispositivi di rete. Sono ideali per l'uso in centri elaborazione dati e sale di controllo.

Switch Unmanaged delle serie 1000 e 1100
Switch Unmanaged con LED di stato

Switch Unmanaged con LED di stato

Basta estrarlo dalla confezione, collegarlo ed è già pronto all'uso

Gli Switch Unmanaged di Phoenix Contact sono completamente Plug and Play e non richiedono alcuna configurazione. Pertanto risultano facili da usare e da installare. I LED di stato presenti sugli switch consentono anche di visualizzare immediatamente informazioni di base sullo stato della connessione e sull'attività della porta. In questo modo, è possibile diagnosticare rapidamente un collegamento interrotto, ad esempio a causa di un cavo difettoso.

Switch Unmanaged 1000 e 1100


Gli Switch Unmanaged delle serie FL SWITCH 1000 e 1100 sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni di automazione. Hanno velocità di trasmissione e opzioni di installazione diverse.

Logo PROFINET ed EtherNet/IP​​​​™

Gli Switch Unmanaged universali supportano le funzioni PROFINET ed EtherNet/IP™

Prioritizzazione del traffico dati

La serie di Switch Unmanaged offre una migliore prioritizzazione del traffico dati per protocolli di automazione. In tal modo vengono supportate le caratteristiche in tempo reale delle reti di automazione PROFINET ed EtherNet/IP™ incrementando la stabilità delle reti e la disponibilità dell'impianto.

Panoramica sugli FL SWITCH 1000 e 1100

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 REG
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 REG

Velocità di trasmissione 10 / 100 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Alimentazione di tensione 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG)
Intervallo di temperatura -10 °C ... +60 °C -10 °C ... +60 °C +5 °C ... +50 °C
Grado di protezione IP30 IP30 IP20
Caratteristiche specifiche Prioritizzazione del traffico per PROFINET Prioritizzazione del traffico per PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP e BACnet Formato REG secondo DIN 43880
Omologazioni CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

Switch Unmanaged 1800 e 1900


Gli Switch Unmanaged delle serie 1800 e 1900 consentono la connessione fino a un massimo di 24 dispositivi di rete, grazie a un'elevata densità di porte. Con la loro struttura piatta da 19", questi dispositivi sono ideali per l'utilizzo nei centri elaborazione dati e nelle sale di controllo.

Switch Unmanaged della serie 1800 e 1900 nel quadro elettrico

Gli Switch Unmanaged 1800 e 1900 sono adatti per l'utilizzo in quadri elettrici da 19" con corrente alternata.

Alimentazione di tensione adattata al luogo di installazione

Gli Switch Unmanaged della serie 1800 e 1900 sono alimentati a corrente alternata mediante il cavo di rete in dotazione. Questo li distingue dagli switch su guida DIN. Sono quindi ideali per il montaggio in armadi server con rack da 19". Non è necessario un alimentatore supplementare per l'alimentazione da 24/48 V DC.

Panoramica sugli FL SWITCH 1800 e 1900

FL SWITCH 1800
FL SWITCH 1900
FL SWITCH 1800

FL SWITCH 1900

Velocità di trasmissione 10 / 100 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Alimentazione di tensione 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC
Intervallo di temperatura 0 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C
Grado di protezione IP20 IP20
Particolarità Struttura da 19", QoS Struttura da 19", QoS
Omologazioni CE, UL, KC CE, UL
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

Domande frequenti (FAQ)


Icona Domanda e risposta
Icona Domanda e risposta
Icona Domanda e risposta
Icona Domanda e risposta

Uno switch PoE può essere sia di tipo Managed sia di tipo Unmanaged. Gli switch PoE di tipo Managed offrono funzionalità avanzate come la gestione, il monitoraggio e la configurazione della rete, mentre gli switch PoE di tipo Unmanaged sono più facili da installare e non richiedono alcuna configurazione. La scelta tra Managed e Unmanaged dipende dai requisiti specifici e dalla complessità della rete.

Maggiori informazioni sugli Switch Unmanaged PoE
Icona Domanda e risposta

Gli switch Ethernet collegano tra loro i vari dispositivi di rete nelle reti basate su Ethernet. Fondamentalmente, è necessario distinguere tra due tipi di switch Ethernet: gli Switch Unmanaged e gli Switch Managed. A differenza degli Switch Unmanaged, gli Switch Managed sono configurabili e offrono molte opzioni per la configurazione e la diagnostica dei dispositivi. Gli Switch Unmanaged, invece, non possono essere configurati e sono quindi generalmente più economici e utilizzabili senza competenze in materia di tecnologia di rete.

Icona Domanda e risposta

No, di solito uno Switch Unmanaged non supporta la funzionalità VLAN. Le VLAN richiedono la capacità di segmentare e gestire le reti, cosa possibile solo con gli Switch Managed. Gli Switch Managed offrono le opzioni di configurazione necessarie per creare e gestire le VLAN.

Maggiori informazioni sugli Switch Managed