Adattatore da parete universale per il montaggio semplice e professionale di unità di misurazione della corrente atmosferica LM-S direttamente alla parete o una base di montaggio.
Dispositivi di controllo e monitoraggio
I nostri dispositivi di controllo e monitoraggio basati su Cloud per aumentare la disponibilità dell'impianto sono convincenti, sia in tempo reale che in modalità manuale. Le sovratensioni sollecitano gli impianti elettrici e i dispositivi di protezione previsti. Controllate preventivamente lo stato del vostro impianto e del dispositivo di protezione contro la sovratensione, prima che si verifichino dei guasti.
Sensore di fulmini ottico per il sistema di monitoraggio live per il rilevamento continuo e l'analisi delle scariche atmosferiche. Grado di protezione IP67.
CHECKMASTER 2 adattatori di prova per la serie di prodotti FLT-SEC-H.
CHECKMASTER 2 adattatori di prova per la serie di prodotti FLT-CP, FLT-SEC, VAL-CP e VAL-SEC
CHECKMASTER 2 adattatori di prova per la serie di prodotti CLT.
CHECKMASTER 2 adattatori di prova per la serie di prodotti PLUGTRAB UFBK e UAK.
Valigetta di trasporto per 4 adattatori di prova TRABTECH CM 2-PA...
Dispositivo di prova CHECKMASTER 2 per la verifica funzionale degli scaricatori di sovratensione di Phoenix Contact.
CHECKMASTER 2 adattatori di prova per la serie di prodotti TTC.
Adattatore di prova CHECKMASTER 2 per la serie di prodotti PT e PLT-SEC...UT/PT, 17,5 mm
I vantaggi
- Riconoscimento dello stato attuale (State of health) degli scaricatori di sovratensione mediante controllo preventivo
- Elevati standard di qualità e di sicurezza grazie all'adattamento automatico degli algoritmi di prova o alla funzione di Update sempre aggiornata alla versione più recente
- Utilizzo di valori aggiunti e servizi digitali con ImpulseCheck
- Il sistema di assistenza per la protezione contro la sovratensione fa parte del sistema COMPLETE line
ImpulseCheck controlla fino a quattro conduttori su uno scaricatore di sovratensione
ImpulseCheck: il sistema di assistenza per la protezione contro la sovratensione
Gli scaricatori di sovratensione (PD) sono soggetti a speciali requisiti e lo svolgimento della loro attività non è direttamente visibile. Di norma, proteggono le installazioni da eventi EMC non direttamente manifesti. Lo stato attuale dei dispositivi di protezione non è comunemente noto.
ImpulseCheck è il primo sistema di assistenza intelligente al mondo per la protezione contro la sovratensione nel settore della protezione della rete. Lo State of Health di ogni singolo dispositivo di protezione viene identificato tramite cloud. Ciò è possibile mediante nuovi servizi digitali.
Viene rilevato il carico effettivo sugli scaricatori di sovratensione monitorati e, di conseguenza, anche sull'impianto. In questo modo, i guasti saranno prevedibili e potrete pianificare in modo più efficace le operazioni di manutenzione.
Dispositivo di monitoraggio ImpulseCheck o dispositivo di prova CHECKMASTER 2
ImpulseCheck controlla i conduttori attivi delle linee di alimentazione. Gli impulsi vengono misurati e possono essere identificati difetti sul carico dell'impianto, anche senza la protezione contro la sovratensione installata. ImpulseCheck è la scelta migliore per il calcolo innovativo e automatizzato dello State of health dei tuoi scaricatori di sovratensione. Il sistema di assistenza ImpulseCheck è un dispositivo di monitoraggio degli scaricatori di sovratensione per gli alimentatori di tipo 1 e 2.
Il CHECKMASTER 2, invece, è un dispositivo di prova mobile per quasi tutti gli scaricatori di sovratensione a innesto di Phoenix Contact. Con il CHECKMASTER 2 controlli manualmente i connettori per la protezione contro la sovratensione per l'alimentazione, la misurazione, il controllo, la regolazione e la tecnologia dei dati.
CHECKMASTER 2: dispositivo di prova per diversi modelli e circuiti
Controllo regolare per una protezione sicura contro la sovratensione
In conformità alla norma IEC 62305-3, gli scaricatori di sovratensione vanno sottoposti periodicamente a verifica. Inoltre, la norma prevede la tracciabilità della documentazione relativa ai valori di prova rilevati.
ImpulseCheck monitora gli SPD in tempo reale. Lo stato attuale è osservabile in qualsiasi momento premendo semplicemente un pulsante per fini documentali.
La prova con CHECKMASTER 2 deve essere eseguita manualmente.
- Le spine degli SPD vengono inserite nella cassetta di prova corrispondente.
- La prova avviene in modo automatico.
- Tutti i risultati delle verifiche vengono archiviati dal dispositivo di prova CHECKMASTER 2 nella memoria interna.
- I valori di prova rilevati e salvati possono essere emessi sia al momento che successivamente.
- Il protocollo di prova contiene la denominazione articolo e il risultato della prova, con la data e l'ora della verifica.
Facile identificazione dei campioni grazie allo scanner dei codici a barre
Facile identificazione dei campioni grazie allo scanner dei codici a barre nel CHECKMASTER 2
Il CHECKMASTER 2 controlla le proprietà elettriche specifiche degli scaricatori di sovratensione di Phoenix Contact. Il numero dell'articolo viene rilevato senza errori grazie al lettore di codici a barre.
Inserisci il componente da collaudare nell'adattatore di prova corrispondente. Se il rilevamento del tipo di dispositivo è già riuscito con lo scanner, il test viene avviato automaticamente all'inserimento.
In alternativa, puoi inserire il codice articolo del componente da collaudare nell'adattatore di prova tramite il pannello tattile.
LM-S – Il sistema di misurazione della corrente di fulmine
Sistema di misurazione della corrente di fulmine LM-S per il monitoraggio a distanza
Misurazione della corrente atmosferica
Acquisisci online le informazioni relative alla caduta di fulmini nel tuo impianto e approfitta di una manutenzione in base alla carica.
Il sistema di misurazione rileva e analizza tutti i parametri importanti delle correnti impulsive di scarica. L'analisi e la segnalazione a distanza avvengono in tempo reale. L'unione dei parametri operativi dell'impianto e dei dati di misurazione consente una migliore base decisionale per gli interventi di controllo e manutenzione.
Ne conseguono i seguenti vantaggi importanti:
- Facile rilevazione e valutazione dei carichi di corrente atmosferica grazie ai sistemi di misurazione intelligenti
- Gli interventi di manutenzione possono essere pianificati meglio grazie al monitoraggio remoto continuo
- Output di dati e configurazione semplici grazie al server web integrato
- Integrazione nei sistemi di rete standard tramite interfaccia Ethernet RJ45