Torna alla panoramica

Switch NAT

Switch NAT 2000

Lo Switch con funzione di routing NAT combina le funzioni di Switching e ​Routing ​in un unico dispositivo per guide DIN.

Vantaggiosa integrazione in reti di livello superiore con indirizzamento virtuale (NAT)

Quando in una rete funzionano in parallelo macchine strutturalmente simili, ciascuna macchina deve essere configurabile in modo indipendente. Solo così può essere integrata nel sistema di comunicazione di livello superiore. I vari meccanismi NAT consentono di gestire tutte le celle di produzione con la stessa area di indirizzamento IP, senza la necessità di configurare le macchine singolarmente.

Nella galleria fotografica presentiamo vari meccanismi NAT che sono supportati dai nostri Switch NAT.

Particolarmente flessibile

Switch NAT con due porte WAN e sei porte LAN  

Le porte dello Switch NAT possono essere utilizzate singolarmente come porte LAN o WAN

FL NAT 2000 offre un'elevata flessibilità dividendo individualmente le sue 8 porte in porte LAN e WAN. In questo modo è possibile utilizzare NAT 2000 come semplice Switch NAT con una porta WAN e sette porte LAN. Non è necessario uno Switch aggiuntivo nel sistema.

In alternativa, è possibile utilizzare lo Switch NAT per collegare una macchina a più reti di livello superiore, come le reti di produzione e diagnostiche. È possibile scegliere tra diversi meccanismi NAT: NAT 1:1, NAT virtual, mascheramento IP e port forwarding.

Ridondanza nelle reti LAN e WAN

FL NAT nellanello RSTP e MRP  

FL NAT 2000 supporta i meccanismi di ridondanza RSTP e MRP

Al fine di garantire un'elevata affidabilità sia all'interno degli impianti che durante la connessione a reti di livello superiore, FL NAT 2000 supporta meccanismi di ridondanza lato LAN e WAN.

Per il collegamento ridondante alle interfacce WAN di livello superiore, è possibile integrare NAT 2000 con due porte WAN in un anello RSTP.

Sul lato LAN, è possibile utilizzare sia RSTP che MRP come master o Client per collegare in modo ridondante parti di una macchina allo Switch NAT.

Supporto Profinet nella rete LAN

Logo PROFINET

Gli Switch NAT supportano le funzioni PROFINET

Sul lato LAN, NAT 2200 e NAT 2300 offrono un'integrazione PROFINET completa:

  • Integrazione in ambienti di controllo PROFINET, ad es. TIA o PC Worx
  • Supporto MRP per aumentare la disponibilità
  • LLDP per il riconoscimento della topologia
  • Priorità PROFINET basata su hardware
  • Funzioni di diagnostica estese per PROFINET

Panoramica di FL NAT 2000

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
Velocità di trasmissione10/100 MBit/s

10/100 MBit/s

10/100/1000 MBit/s
Contatto di allarmeno
Range di temperature0 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Classe di protezioneIP20IP20IP20
Alimentazione18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (ridondante)12 ... 57 V DC (ridondante)
Funzioni NAT1:1-NAT, Virtual NAT, mascheramento IP, Port Forwarding (source/destination)1:1-NAT, Virtual NAT, mascheramento IP, Port Forwarding (source/destination)1:1-NAT, Virtual NAT, mascheramento IP, Port Forwarding (source/destination)
RoutingRouting statisticoRouting statisticoRouting statistico
Funzioni di filtro   
Quality of Service
VLAN
Multicast / IGMP-Snooping
Ridondanza   
Rapid Spanning Tree (RSTP)
Manager MRP / Clientno / sìsì / sìsì / sì
Fast Ring Detection (FRD)no
Large Tree Supportno
Extended Ring Redundancy 15 msnonono
Funzioni di gestione   
Port Configuration, Statistics and Utilization
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)
Server DHCPPort-basedBasato su pool/port, Option 82Basato su pool/port, Option 82
Command Line Interface (CLI)
Protocolli di automazione   
PROFINET Conformance ClassABB
Dispositivo PROFINETno
EtherNet/IP™,
Filtro Extend Multicast
Omologazioni-Omologazioni marittime, ATEX, IECExOmologazioni marittime, ATEX, IECEx

Accedi all'elenco completo degli Switch NAT 2000.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591