Torna alla panoramica

Informazioni dettagliate per la scelta dei dispositivi HMI

La scelta del dispositivo HMI più adeguato alle proprie esigenze dipende da diversi fattori:

  • Risoluzione del display
  • Occupazione di memoria del progetto di visualizzazione
  • Numero di driver utilizzati parallelamente
  • Accoppiamento di sistemi, ad esempio numero di controlli open loop collegati
  • Numero di variabili (tag)
  • Frequenza di aggiornamento delle variabili
  • Numero di script locali
  • Numero e frequenza dei log (registrazione dati)

Risoluzione del display

 Applicazioni baseApplicazioni standardApplicazioni high-end
Display consigliato (risoluzione)Fino a VGA (640 x 480 pixel)Fino a SVGA (800 x 600 pixel)Fino a SXGA (1280 x 1024 pixel)
Torna su

Requisiti di memoria per la visualizzazione

 Applicazioni baseApplicazioni standardApplicazioni high-end
Numero max di pagine1664256
Numero max di oggetti per pagina32128512
Numero max di oggetti scalabili per pagina3264
Numero max di oggetti animati per pagina1 per pagina5 per pagina5 per pagina
Torna su

Accoppiamento di sistemi e comunicazione

 Applicazioni baseApplicazioni standardApplicazioni high-end
Frequenza di aggiornamento (polling rate)1.000 ms500 ms250 ms
Numero max di driver utilizzabili parallelamente1 x Ethernet1 + comunicazione OPC2 + comunicazione OPC
Numero max di PLC per driver utilizzato125
Numero max di PLC collegati simultaneamente1510
Torna su

Script VBA e logica IL (lista istruzioni)

 Applicazioni baseApplicazioni standardApplicazioni high-end
Numero max di script4816
Eseguibili simultaneamente124
Torna su

Numero e frequenza dei log (registrazione dati)

 Applicazioni baseApplicazioni standardApplicazioni high-end
Numero max di penne (pens)4816
Numero max di registratori di dati per progetto1632
Tempo di campionamento1 s1 s
Torna su

Gestione allarmi/dispatcher

 Applicazioni baseApplicazioni standardApplicazioni high-end
Numero max di allarmi1285121.024
Torna su

Eventi

 Applicazioni baseApplicazioni standardApplicazioni high-end
Numero max di oggetti evento1664128
Numero max di timer64128
Torna su

Prescrizioni

 Applicazioni baseApplicazioni standardApplicazioni high-end
Numero max di prescrizioni per progetto81632
Numero max di colonne per prescrizione832 (max 90 con IMDB)128 (max 90 con IMDB)
Torna su

Report (stampa)

 Applicazioni baseApplicazioni standardApplicazioni high-end
Report testuale
Report grafico
Torna su

Gestione utente

 Applicazioni baseApplicazioni standardApplicazioni high-end
Numero massimo utenti165121.024
Numero massimo gruppi di utenti41664
Torna su

Commutazione vocale

 Applicazioni baseApplicazioni standardApplicazioni high-end
Numero massimo lingue41632
Commutazione vocale online
Torna su

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591