Torna alla panoramica

Switch Unmanaged 1000 e 1100

Tre Switch Unmanaged della serie 1000 e 1100

Gli Switch Unmanaged della serie FL SWITCH 1000 e 1100 rappresentano l'ultima generazione della nostra gamma di Unmanaged Ethernet Switch. Questi switch sono indicati per una molteplicità di applicazioni di automazione e offrono diverse velocità di trasmissione e opzioni di installazione.

Basta estrarlo dalla confezione, collegarlo e montarlo

LED di stato dello switch FL SWITCH 1000  

Switch Unmanaged con LED di stato

Gli switch delle serie 1000 e 1100 dispongono della connettività Plug & Play e pertanto non devono essere configurati, e sono facili da gestire e installare per qualsiasi utente. I LED di stato nella parte anteriore e sui lati degli switch consentono anche di visualizzare immediatamente informazioni di base sullo stato della connessione. In questo modo, è possibile diagnosticare rapidamente un collegamento interrotto, ad esempio a causa di un cavo difettoso.

Installazione flessibile

Un accessorio di montaggio unico nel suo genere consente di montare i dispositivi della serie FL SWITCH 1000 e 1100 in modo piatto sulla guida DIN. Per questo, gli switch possono essere impiegati anche in quadri elettrici piatti o con poco spazio disponibile. La direzione di uscita delle connessioni può essere scelta liberamente.

Gli switch non sono solo particolarmente flessibili in termini di impiego, ma grazie al numero ridotto di varianti di prodotto contribuiscono anche al contenimento dei costi di magazzino.

Diverse opzioni di montaggio grazie alladattatore

Opzioni di montaggio degli Switch Unmanaged 1000 e 1100

Priorizzazione del traffico dati

Funzioni PROFINET ed EtherNet/IP™

Gli Switch Unmanaged utilizzabili per tutte le applicazioni supportano le funzioni PROFINET e EtherNet/IP™

La nuova serie di Switch Unmanaged offre una migliore priorizzazione del traffico dati per protocolli di automazione. In tal modo vengono supportate le caratteristiche in tempo reale delle reti di automazione PROFINET e EtherNet/IP™ incrementando la stabilità delle reti e la disponibilità degli impianti.

Panoramica degli FL SWITCH 1000 e 1100

 FL SWITCH 1000FL SWITCH 1100
Velocità di trasmissione10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Alimentazione di tensione24 V AC/DC24 V AC/DC
Campo di temperatura-10 °C … +60 °C-10 °C … +60 °C
Grado di protezioneIP30IP30

Caratteristiche specifiche

Priorizzazione del traffico per PROFINET ed EtherNet/IP™Priorizzazione del traffico per PROFINET ed EtherNet/IP™
OmologazioniCE, UL 61010, C1D2CE, UL 61010, C1D2

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591