Sistemi elettronici di segnalazione e visualizzazione

Sistemi elettronici di segnalazione e visualizzazione

In un colpo d’occhio

Panoramica ottimale degli impianti grazie al trattamento e alla visualizzazione delle segnalazioni.

Torna a Segnalazione e visualizzazione

Categorie

Cerca in Sistemi elettronici di segnalazione e visualizzazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I sistemi di elaborazione delle segnalazioni consentono di ottenere il necessario quadro d'insieme dello stato attuale di un impianto. Essi forniscono informazioni per una gestione dell'impianto sicura in tutti gli stati di funzionamento e di guasto. La famiglia di prodotti infobox è specializzata nei requisiti di elaborazione e visualizzazione dei messaggi. I dati possono essere trasmessi direttamente ai centri di controllo di livello superiore, utilizzando protocolli di comunicazione consolidati, come ad es. IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850 ecc.

I vantaggi

  • Configurazione pratica e parametrizzazione dei messaggi di allarme e di stato
  • Rappresentazione flessibile sul campo grazie alle varianti compatte per dispositivi con diversi numeri di messaggi
  • Panoramica ottimale dell'impianto grazie al collegamento semplificato alla sala di controllo
  • Integrazione in ambienti di automazione facilitata utilizzando vari protocolli di comunicazione
  • Integrazione rapida nelle strutture del quadro elettrico grazie alla progettazione hardware a norma DIN 43718

Sistemi compatti di elaborazione delle segnalazioni

Sistema di segnalazione e visualizzazione infobox  

Utilizzo flessibile mediante la visualizzazione di segnalazioni siglate su misura

I nostri sistemi di elaborazione delle segnalazioni si contraddistinguono per l'elevata densità di cablaggio. Per una visualizzazione ottimale dei vostri messaggi, sono disponibili varianti per dispositivi con 8, 16, 24 o 40 messaggi. I sistemi di elaborazione dei messaggi si differenziano per la capacità di comunicazione e la parametrizzazione.

  • L'infobox BASIC può essere impostato tramite il DIP switch fissato sulla parte posteriore.
  • L'infobox COM può essere parametrizzato ovunque e in modo semplice tramite accesso remoto utilizzando il software associato. Esso è inoltre in grado di comunicare i dati al livello del messaggio e di controllo.

Veloce e facile da utilizzare

Software infobox ENGINEER  

L'infobox COM può essere parametrizzato ovunque e in modo semplice tramite accesso remoto

Con il software infobox ENGINEER si possono comodamente individuare tutte le funzioni dell'infobox COM tramite una chiara interfaccia utente. Il software di facile utilizzo consente di impostare vari gruppi di segnalazione e di assegnare sequenze di segnalazioni ai messaggi. La configurazione viene inoltre supportata da contatti di segnalazione per gruppi o da un segnalatore acustico esterno. Tra le funzioni del tool vi sono inoltre la parametrizzazione dei tempi di filtro di ciascun ingresso e la creazione di strisce di siglatura per i messaggi.

Rilevazione degli stati operativi e visualizzazione dei messaggi

I dispositivi di elaborazione delle segnalazioni consentono di ottenere il necessario quadro d'insieme dello stato attuale di un impianto. Phoenix Contact offre varie soluzioni, dalla visualizzazione in campo al trasferimento dei dati a livello reporting e di controllo. 

Con l'infobox BASIC avete la possibilità di segnalare i messaggi per via ottica sul dispositivo o mediante il supporto acustico di sirene, e di riconoscerli sul posto. L'infobox COM vi offre anche la possibilità di inoltrare i dati a una sala di controllo o di accedere ai vostri dati dall'esterno, nonché di riconoscere i messaggi e di adottare le misure appropriate.

Panoramica ottimale degli impianti grazie ai dispositivi di elaborazione delle segnalazioni  

Panoramica ottimale degli impianti grazie al trattamento e alla visualizzazione delle segnalazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591