Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Protezione efficace

Protezione efficace

Desiderate che gli impianti funzionino sempre senza problemi? Allora è fondamentale che non manchi la protezione contro le sovratensioni.

Torna a Prodotti

Categorie

Cerca in Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i filtri per interferenze è possibile ridurre ed eliminare le interferenze ad alta frequenza e a basso apporto energetico. In presenza di picchi di tensione transitori e con elevato apporto energetico, invece, è possibile impiegare i dispositivi di protezione contro sovratensioni e fulmini.

I vantaggi

  • Protezione di tutti i segnali e di tutte le applicazioni di uso comune grazie all'ampio portafoglio prodotti
  • Molteplici campi d'impiego: formati e tecnologie di collegamento per ogni tipo di applicazione
  • Installazione salvaspazio ed economica grazie al formato sottile
  • Processi di verifica semplificati grazie agli scaricatori a innesto
  • Protezione contro le tensioni transitorie e ad alta frequenza grazie alle combinazioni di filtri per interferenze e protezione contro le sovratensioni

Il principio del circuito di protezione

Il circuito di protezione previene completamente le sovratensioni.  

Il circuito di protezione contro le sovratensioni

Il "potente circuito di protezione" contribuisce a garantire una protezione totale contro le sovratensioni.

Ecco come funziona:

Tracciare un cerchio immaginario intorno all'oggetto che si desidera proteggere.

Installare i dispositivi di protezione contro le sovratensioni in tutti i punti in cui i conduttori incontrano il circuito.

L'area all'interno del circuito è quindi protetta e, in tal modo, si evitano sovratensioni legate ai conduttori.

Nella pianificazione del circuito prestare attenzione ai seguenti aspetti:

  • Alimentazione
  • Tecnologia di misura, controllo e regolazione
  • Elaborazione dati, telecomunicazione
  • Ricetrasmittenti

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze