Prese e interfacce di servizio

Prese e interfacce di servizio

Affidabilità di manutenzione

La nostra gamma di prodotti si contraddistingue per la versatilità: per tutte le operazioni di manutenzione e diagnosi avrete l'hardware giusto.

Torna a Materiale di installazione e montaggio

Categorie

Cerca in Prese e interfacce di servizio

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Massima flessibilità per varie applicazioni: l'interfaccia di servizio di Phoenix Contact può essere impiegata in armadi di comando, componenti di infrastrutture e dispositivi in ambienti industriali difficili.

I vantaggi

  • Robustezza e resistenza alle alte temperature grazie alle versioni con classe di protezione IP65
  • Soluzione salvaspazio grazie alla struttura modulare
  • Vasta gamma di prodotti: ampia scelta di inserti per prese e piastre dati
  • Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
  • Le prese per armadi di comando sono parte del sistema COMPLETE line

Molteplici possibilità di collegamento

Piastra dati frontale con inserti per prese, USB e RJ45  

Piastra dati frontale con inserti per prese, USB e RJ45

Grazie alle interfacce di servizio, da oggi le operazioni di manutenzione e diagnosi saranno ancora più semplici. I robusti telai di montaggio con classe di protezione IP65 consentono l'impiego in ambienti industriali difficili. Le piastre dati frontali offrono molteplici possibilità di collegamento in spazi ristretti poiché i vari inserti contatti possono essere combinati a seconda delle singole esigenze.

Le interfacce di servizio sono disponibili con i seguenti inserti:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Prese
  • Giunto SCRJ

Prese per armadi di comando per l'utilizzo universale

Prese per armadi di comando  

Prese a innesto per armadio di comando con requisiti internazionali

Le prese EO per armadio di comando con undici diverse geometrie di innesto sono idonee per l'impiego internazionale nella costruzione di impianti e armadi di comando. Funzioni aggiuntive come gli indicatori LED, il fusibile, l'interruttore o l'interruttore di protezione ne ampliano le possibilità d'impiego.

Collegate le prese a innesto a scelta con connessione Push-in o a vite. Anche il montaggio delle prese a innesto avviene in modo particolarmente flessibile: inseritele a scatto sulla guida di supporto oppure sfruttate il montaggio a vite o a incollaggio. In combinazione con la piastra dell'adattatore, le prese a innesto possono essere installate anche nelle interfacce di servizio.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591