Sistema di sicurezza PSRtrisafe

Microcontrollore configurabile PSRtrisafe

Microcontrollore configurabile

Tecnica di sicurezza configurabile per una soluzione di sicurezza personalizzata.

Torna a Sistemi di sicurezza configurabili

Categorie

Cerca in Sistema di sicurezza PSRtrisafe

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il modulo di sicurezza PSRtrisafe è un microcontrollore configurabile. Può essere utilizzato per il monitoraggio di più funzioni di sicurezza in un'applicazione. Il sistema funziona come soluzione standalone e in macchine di piccole dimensioni può fungere da controllore. In alternativa è possibile ampliare il sistema in modo modulare con i moduli di espansione. In questo modo, la soluzione di sicurezza può essere adattata con esattezza alla vostra applicazione.

I vantaggi

  • Modulo base potente come soluzione standalone
  • Facile configurazione tramite drag & drop con il software SAFECONF
  • Rapida risoluzione dei guasti grazie a possibilità diagnostiche esaustive

Modulo di sicurezza configurabile come soluzione standalone

Variante standalone PSR-TRISAFE-S  

PSR-TRISAFE-S per soluzioni standalone

Monitorate tutte le funzioni di sicurezza di un impianto o di una macchina con un solo modulo di sicurezza.

Con il software SAFECONF potrete configurare i 20 ingressi di sicurezza e le quattro uscite sicure del modulo di sicurezza PSR-TRISAFE-S comodamente con un semplice clic del mouse.

Moduli di espansione sicuri per PSRtrisafe

Dispositivi di sicurezza ampliabili PSRtrisafe  

Moduli di espansione sicuri per una soluzione di sicurezza personalizzata

Restate flessibili, utilizzando il modulo master PSR-TRISAFE-M e integrandolo con moduli di espansione digitali aggiuntivi. Ad esempio, è possibile inserire uscite relè supplementari. I contatti relè sono configurabili a piacere e possono essere facilmente integrati nella logica di sicurezza. A tal scopo è disponibile il software di configurazione gratuito SAFECONF. Grazie alla forma compatta della custodia di soli 22,5 mm, otterrete un'ampia varietà di funzioni e la massima flessibilità nel minimo ingombro, risparmiando spazio nel quadro elettrico.

Ampie possibilità di diagnostica con LED e accoppiatori bus di campo

PSRtrisafe con accoppiatore bus di campo  

Diagnostica da remoto più comoda con l'accoppiatore bus di campo

I LED di diagnostica mostrano lo stato di tutti gli ingressi e le uscite del modulo di sicurezza PSRtrisafe. Inoltre, le uscite segnale comunicano gli stati delle connessioni, ad esempio sui dispositivi di segnalazione. Il modulo di sicurezza comunica con il controllore sovraordinato della macchina o dell'impianto tramite l'accoppiatore bus di campo. In questo modo, le funzioni di sicurezza vengono integrate agevolmente nelle visualizzazioni o nelle diagnostiche da remoto. Gli errori possono essere rilevati e risolti più rapidamente.

Facile configurazione con il software SAFECONF

Software di configurazione SAFECONF  

Software di configurazione SAFECONF

Con SAFECONF potrete creare logiche di sicurezza per i moduli di sicurezza configurabili PSRtrisafe semplicemente tramite drag & drop.

Il software offre tutti gli strumenti necessari per la configurazione della logica di sicurezza in un'interfaccia, in modo semplice e conforme alle norme. Gli strumenti, disposti tutti in un'unica finestra, consentono un lavoro intuitivo, senza che siano necessarie competenze di programmazione.

Provatelo! Scaricate gratuitamente il software di configurazione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591