Monitoraggio e diagnosi

Monitoraggio e diagnosi

Aggiornamento costante

Tenete i parametri dell'impianto sempre sotto controllo e intervenite in caso di deviazioni.

Torna a Monitoraggio

Categorie

  • Gestione del parco fotovoltaico
    Gestione del parco fotovoltaico

    Spegnimento in totale sicurezza dell'impianto fotovoltaico in caso di manutenzione o di pericolo, aumento dell'efficienza grazie alle continue informazioni sullo stato dell'impianto.

  • Gestione di macchine e motori
    Relè statici trifase - collegabili in rete

    Motor Manager per la protezione di motori e impianti, gestione elettronica delle macchine per il monitoraggio di motori e macchine

  • Misurazione della corrente atmosferica
    Misurazione della corrente atmosferica

    Il sistema di misurazione della corrente atmosferica acquisisce e analizza la corrente impulsiva del fulmine. In questo modo è possibile ottimizzare la pianificazione degli interventi di manutenzione.

  • Moduli a diodi
    Moduli a diodi

    Protezione e disaccoppiamento: con i moduli a diodi EMG proteggete l'impianto contro l'inversione di polarità e disaccoppiate i messaggi nei sistemi di segnalazione guasti.

  • Moduli di controllo lampade
    Moduli di controllo lampade

    Lampade pronte all'uso: i moduli per prova lampade EMG vi aiuteranno nel controllo individuale di singole lampade o nel controllo gestito centralmente di più lampade

  • Monitoraggio a distanza
    Monitoraggio a distanza

    Il sistema di telecontrollo e segnalazione remota TC Mobile I/O trasmette i dati in modo sicuro tramite SMS, e-mail e GPRS.

  • Monitoraggio del sito di estrazione
    Monitoraggio del sito di estrazione

    Con Oil and Gas Monitor di Phoenix Contact potrete monitorare in modo affidabile e vantaggioso le vostre fonti di olio e gas, anche su grandi distanze.

  • Monitoraggio nelle pale del rotore per impianti a energia eolica
    Monitoraggio nelle pale del rotore per impianti a energia eolica

    Phoenix Contact offre un monitoraggio modulare delle pale del rotore derivante dalla misurazione della corrente, dalla rilevazione della presenza di ghiaccio e dal monitoraggio del carico per la massima disponibilità di impianti a energia eolica.

  • Relè di controllo
    Relè di controllo

    Relè per il monitoraggio di correnti, tensioni e altri parametri di rete.

  • Stazione di comando modulare
    Stazioni di comando modulari

    Ottimizzate il monitoraggio, il controllo e la diagnostica dei vostri impianti e delle vostre macchine con le nostre stazioni di comando modulari.

  • UPS AC con IQ Technology
    UPS AC con IQ Technology

    L'UPS AC intelligente con IQ Technology garantisce la massima affidabilità dell'impianto. Monitorate e ottimizzate la vostra batteria con QUINT UPS AC.

  • UPS DC con IQ Technology
    UPS DC con IQ Technology

    L'UPS DC intelligente con IQ Technology garantisce la massima affidabilità dell'impianto. Monitorate e ottimizzate la vostra batteria con QUINT DC-UPS.

Cerca in Monitoraggio e diagnosi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i nostri prodotti e soluzioni di monitoraggio e diagnosi è possibile protocollare, osservare e monitorare i processi delle singole unità o di intere parti di impianto.

I vantaggi

  • Riconoscimento tempestivo di differenze fondamentali nei parametri dell'impianto grazie all'impiego di relè di controllo, dispositivi di misurazione della corrente differenziale e prodotti radiocellulari per il monitoraggio a distanza
  • Utilizzo efficiente dell'energia solare con il sistema di controllo delle stringhe fotovoltaiche
  • Analisi della corrente atmosferica indipendente dalla posizione mediante comunicazione online grazie ai sistemi di misurazione della corrente atmosferica
  • Informazioni continue sullo stato dell'alimentazione a 24 V grazie all'alimentatore senza interruzioni con tecnologia IQ
  • Protezione di motori e impianti contro sovracorrenti e carichi insufficienti con i motormanager
  • Automazione efficiente degli impianti grazie a strumenti software per la messa in funzione rapida, il monitoraggio costante e la diagnosi affidabile
  • Verifica comandata individuale o centralizzata di lampade con moduli per prova lampade

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591